通过云端传播的数据和视频对整个基础设施市场提出了巨大的带宽与电源需求。各种偏压控制 DCP、电压基准、数字转换器和业内认可的高度集成时序树解决方案的组合能够满足这些现代化系统的需求。

目标应用包括基站射频卡、远端射频单元、基带单元、卫星以及微波通信链路。

主要特点:

  • 最低的相位噪声,将来自转换器的信噪比最大化,实现了最佳的无线性能。
  • 宽频率范围,实现了设计的可移植性,支持现有 4G 和未来的 5G 标准,以及 mmWave 大规模 MIMO 无线设备
  • 斜漂移量极低,特别适用于波束成型应用
  • 适用于 5G 的先进解决方案,高达 18GHz 的 LO 输出频率,低相位噪声、低相位倾斜漂移,适用于 AAS/波束成型应用;用于网络设备时,cTE < 5ns

 

cellular-base-station-application-block-diagram.png

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
数字下转换器      
HSP50216 四通道可编程数字下转换器 数据表 购买/样品
       
数字上转换器      
ISL5217 四路可编程上转换器 数据表 购买/样品
       
基准电压      
ISL60002BIH31x 系列 精密低功耗 FGA 基准电压 数据表 购买/样品
       
DC/DC 转换器      
ISL9305 带 I2C 兼容接口的 3MHz 双降压转换器和双低输入 LDO 数据表 购买/样品
ISL9305H 带 I2C 兼容接口的 3MHz 双 1.5A 降压转换器和双低输入 LDO 数据表 购买/样品
ISL9307 3MHz 双 1500mA 降压转换器和双低输入 LDO 数据表 购买/样品
       
负极高电压热插拔      
ISL6150 负电压热插拔控制器 数据表 购买/样品
       
模拟到数字转换器      
ISLA112P50 12 位,500MSPS A/D 转换器 数据表 购买/样品
       
时钟发生器      
8A34 系列 ClockMatrix™ 多通道数字锁相环 选择特定设备 选择特定设备
       
射频合成器      
8V97xxx 系列 射频合成器和锁相环 选择特定设备 选择特定设备
       
射频转换器时钟      
8V19N49x 系列 射频转换器时钟和发生器 选择特定设备 选择特定设备

description文档

file_download下载