高度集成的ISL78083车载摄像头PMIC提供多种功能与功率密度,以适应尺寸不断缩小的高清摄像头模块
日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出全新高度集成的电源管理IC(PMIC)——ISL78083,可简化包含多个高清摄像头模块的电源设计,以缩短开发周期、降低BOM成本及供应链风险。车载摄像头PMIC可支持电池直接供电(36-42V)或同轴供电(15-18V)的电源,并支持每个输出高达750mA的输出电流;该功率水平为现有图像传感器(高达700万像素)和未来更高分辨率传感器提供充足空间。
瑞萨电子汽车事业部高级总监Niall Lyne表示:“全新ISL78083 PMIC扩展了瑞萨对车载全景环视摄像头系统的支持,不仅提升了R-Car SoC的图像处理能力,并将其应用延伸至高清卫星摄像头的设计。采用了ISL78083的摄像头可实现更小体积,因而更便于在车辆上安装并提供全景环视,而不会影响车辆设计风格或空气动力。”
ISL78083汽车摄像头PMIC具备功能丰富的4通道,包括一个主高压同步降压调节器、两个辅助低压同步降压调节器和一个低压差(LDO)电压调节器。借助集成反馈与集成补偿,仅需输出电感器和电容器即可完成高效的电源配置。ISL78083最大程度地降低了BOM成本,相比竞争解决方案所需外部组件减少7-10个。ISL78083还具备四个过压(OV)和四个欠压(UV)监控器,以及三个电源良好状态指示灯与复位输出/故障指示灯,为OV / UV监控器提供了后备参考。
ISL78083车载摄像头PMIC的关键特性:
- 4V-42V的输入电压,支持同轴供电或12V电池电源直接供电
- 三个降压稳压器提供1V-5.05V的可编程输出范围,LDO支持2.8V-3.4V
- 2.2MHz开关频率,可避免AM频带干扰,并缩小所需的输出电容和电感
- 可选的扩频功能可应对EMC / EMI干扰
- 可湿侧翼封装可提升焊接连接的可靠性,并能够对焊点进行光学检查,降低成本
- 符合AEC-Q100 Grade-1等级规范,适用操作环境温度为-40℃至+ 125℃,结温为-40℃至+ 150℃
供货信息
车载摄像头PMIC ISL78083采用4mm x 4mm 24引脚SCQFN可湿侧翼封装的量产品现已上市。
有关ISL78083和评估板的更多信息,请访问: www.renesas.com/products/isl78083。
(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。