2015 年 11 月 16 日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出用于空调功率系数校正(PFC)电路的新型功率半导体器件,可广泛用于中低端空调的部分开关 (注 1)。
如今的空调必须满足极高的效率和开关降噪标准。RJP65T54DPM-E0 基于瑞萨电子第七代绝缘栅双极型晶体管(IGBT),具有行业领先的 1.35V 低饱和电压和低开关噪声,运行效率更高。
(1) 行业领先的低功耗,非常适合空调 PFC 电路
RJP65T54DPM-E0 基于瑞萨电子第七代 IGBT 技术,并采用了瑞萨的薄晶圆技术。RJP65T54DPM-E0根据空调 PFC 电路的要求进行了优化,其业界领先的 1.35 V 低饱和压可将 PFC 电路的传导损耗降至最低水平。
(2) 开关噪声低
RJP65T54DPM-E0 的开关噪声极低,可减少电磁干扰(EMI)并简化 EMI 滤波。
(3) 绝缘型 TO-3PF 包装
使用绝缘全成型包装,器件和散热片之间无需绝缘片。此外,RJP65T54DPM-E0 的额定 Tj=175°C,运行温度范围更大。
除了这款新型IGBT器件以外,瑞萨目前还有三款在产的 IGBT 器件采用了第七代技术,适用于全开关 PFC 电路。
(RJP65T43DPM-00、RJH65T46DPQ-A0 和 RJH65T47DPQ-A0)。
目前可提供 RJP65T54DPM-E0 样品,单价 3.00 美元。计划于 2016 年 3 月开始批量生产,预计到 2017 年3 月,每月产量可达 30 万个(定价和供货情况如有变化,恕不另行通知)。
RJP65T54DPM-E0 的主要规格请参阅 规格表(PDF: 55 KB) 。
(注1) 在使用部分开关的 PFC 电路中,IGBT 在固定时间段内打开,强制电流到达输入电感,提高功率系数。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。