2019 年 3 月 18 日,日本东京讯 - 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,推出一组全封装混合数字DC/DC PMBus™电源模块:10A的ISL8280M与15A的ISL8282M,采用12mm x 11mm封装,提供业内领先的115mA/mm2电源密度,峰值效率高达95%。这两款产品为完整的降压式稳压电源,工作在5V至16V的宽输入电压范围内。
同时推出的另外两款全新的模拟电源模块ISL8210M和ISL8212M,采用了同样管脚兼容的12mm x 11mm封装,分别提供10A和15A输出电流。这些混合数字和模拟电源模块为服务器、存储产品、光网络、电信产品以及各种空间受限的工业应用中使用的高端FPGA、DSP、ASIC和存储器实现负载点(POL)转换。每个模块均在新的、热优化的、栅格高密度阵列(GHDA)封装内集成了PWM控制器、MOSFET及电感。设计者仅需简单添加一些输入输出陶瓷电容,即可完成电源设计。
ISL828xM混合数字电源模块和ISL821xM模拟电源模块集成LDO,实现了单电源供电,利用瑞萨电子R4™高速控制环架构等专利技术,以及内在的线路电压前馈机制,为设计人员提供超快速负载瞬态响应与高抗噪性的独特组合。专有的GHDA封装技术通过单层导电封装基板带来无与伦比的电气和热性能,可将热量从模块有效传递到系统板,即使在高负载条件下,也无需风扇或散热片。
瑞萨电子工业模拟和电源事业部副总裁Philip Chesley表示,“这一系列最新的电源模块扩展了瑞萨电子不断壮大的产品组合,为我们优秀的模拟模块系列增添了新功能,缩小了与全数字电源模块之间的差距。全新的混合数字电源模块提供了分立器件不可企及的业界领先的功率密度与效率。同竞争对手的模块设计相比,新的GHDA封装让客户更容易将模块焊接到他们的电路板上。”
ISL828xM混合数字电源模块和ISL821xM模拟电源模块的关键特性:
- 4.5V至16.5V单输入电压和0.5V至5V输出电压
- 线路、负载和温度范围内电压输出精度±1.5%,具有远程信号测量功能
- 256个输出电压选项,可通过简单的引脚电阻设置进行配置
- 混合数字电源模块兼容SMBus/ I2C/PMBus V1.3标准,最高工作频率达1.25MHz
- 300kHz至1MHz的七个开关频率选项
- 可选择的PFM/light负载提高效率模式
- 电压、温度、电流保护等全面的故障防护机制
电源设计工具
PowerCompass™工具帮助用户快速选择合适的电源模块和符合其特定要求的其它部件,可为超过200个FPGA配置多个电源输出。设计人员可执行高阶系统分析,并在几分钟内生成定制的参考设计文件。PowerNavigator™工具与PMBus配合使用,允许电源架构师设置混合数字电源模块数字通讯、上电顺序及在线配置,且每个模块的引脚配置可以独立设置完成设计。
定价与供货信息
ISL828xM混合数字电源模块和ISL821xM模拟电源模块现已供货,并可从瑞萨电子的全球分销商处购买,相关价格如下表所示:
产品 | 输出电流 | PMBus 接口 | GHDA封装尺寸 | 价格 (1,000片) |
---|---|---|---|---|
ISL8282M | 15A | 支持 | 12mm x 11mm x 5.3mm | $13.73美元 |
ISL8280M | 10A | 支持 | 12mm x 11mm x 5.3mm | $10.63美元 |
ISL8212M | 15A | 不支持 | 12mm x 11mm x 5.3mm | $12.51美元 |
ISL8210M | 10A | 不支持 | 12mm x 11mm x 5.3mm | $ 9.41美元 |
瑞萨电子的电源专家将于 2019 年 3 月 18 日至 20 日,在加利福尼亚州阿纳海姆举行的应用电源电子展(APEC)上的瑞萨电子 347号 展台演示 ISL828xM 和 ISL821xM 产品。
(备注) R4、PowerCompass和PowerNavigator是瑞萨电子株式会社的商标。PMBus及其Logo是SMIF公司的商标。 本文中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。