ISL94202提供丰富的功能,可实现最小的锂离子电池组设计
美国加州、MILPITAS --- 2017年3月14日 —全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出ISL94202 3至8芯电池组监测器,可支持诸如真空吸尘器、草坪修剪机、手持电动工具、电动自行车、小型摩托车、电动玩具和电能储存等需要锂离子电池和其他化学电池的系统。为了锂离子电池的使用安全,需要系统对其进行监测和保护。高度集成的ISL94202电池组监测器可帮助实现超小的2端子设计,并准确地监测、保护可充电电池组,可实现电芯均衡,确保系统的安全工作。
作为独立的电池保护系统,ISL94202使用具有五种预编程模式的内置状态,来准确地平衡和控制每个电池电芯。在满足UL2054、UL2271/72和IEC62133规定的电池组安全要求的前提下,它可以监测电池组并防止其受到灾难性事件影响,如硬件故障、短路和电芯电压过充/过度放电。设计工程师还可在无需外置微控制器的情况下,对ISL94202电池监测器的保护设置进行编程,以实现业内最小尺寸的高性价比电池组设计。如果需要,ISL94202还能通过I2C串行总线与外置微控制器通信,以提供额外的电量计测量,包括荷电状态和健康状态信息。精确的电量计状态由器件的高边电流测量特性提供。
ISL94202集成了高边充电/放电FET驱动电路,从而使其易于连接至各种工具或电动设备。另外,该器件还可控制外部无源电芯均衡开关,以确保良好的电芯能量匹配,同时保护电池组的电芯寿命不受长期充电不足的影响。此外,ISL94202还能承受工厂电池组装配热插拔事件,从而大大简化制造过程。
Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“ISL94202向客户提供了所有必需的前端电池功能,以预防灾难性的电池组故障。其创新的高边FET控制、电流监测和电芯测量为实现高效的电池组设计提供了尺寸极小的解决方案。”
- 8电芯电压监测器支持钴酸锂(Li-ion CoO2)、锰酸锂(Li-ion Mn2O4)和磷酸铁锂(Li-ion FePO4)化学电池;
- 最高集成度:电芯电压电平位移、自动电芯均衡、14位ADC、电流感测监控器、功率FET控制和温度传感器接口;
- 独立的电池组控制,无需微控制器;
- 众多电芯电压保护选项,最大可达4.8V;
- 针对过压、欠压、过流和短路的可编程检测/恢复时间;
- 存储于EEPROM中的配置/校准寄存器;
- 开路电池连接检测;
- 带内置电荷泵的集成式充电/放电FET驱动电路支持高边N沟道FET;
- 使用外置FET提供电芯均衡,可使用器件的内置状态机或外置微控制器;
- -40°C至+85°C工业级工作温度;
- 在电池组不用时进入低功耗状态
ISL94202电池监测器与广受欢迎的ISL94203器件引脚兼容,后者支持针对更高端的3端子电池组的单独充电/放电路径。它们都是Intersil的工业级电池管理解决方案系列的成员。其他产品还有ISL94208 4-6芯锂离子电池管理模拟前端和ISL94212锂离子电池管理器IC,后者最多可监测12个串联电芯,并最多可级联14个器件或监测168个电芯。
ISL94202电池组监测器现已供货,产品采用6mm x 6mm 48引线QFN封装。ISL94202EVKIT1Z评估工具包,包括评估板、带有USB至I2C接口的接口板和支持独立操作或采用外置微控制器的软件GUI。欲知有关ISL94202 3-8芯锂离子电池组监测器、评估工具包和接口板的更多信息,敬请访问www.intersil.com/products/isl94202。
Intersil和Intersil标识为瑞萨电子株式会社子公司Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。