美国加州、MILPITAS--- 2014年10月8日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,其市场领先的升降压和升压开关稳压器产品系列ISL911xx新增五个成员--- ISL91106、ISL91107和ISL91132、ISL91133、ISL91134。他们最适用于给手持设备中的系统电源和外围元器件提供稳定的电源支持,如给Wi-Fi或3G/4G 射频功率放大器供电。Intersil的专有四开关降压-升压架构通过可达96%的业内领先效率来延长电池寿命和从降压模式到升压模式的平滑过渡来防止智能手机、平板电脑和其他单芯锂离子(Li-ion)或锂聚合物电池供电系统中的电压波动和噪声。
ISL9110x降压-升压稳压器产品系列只需要采用超小型电感器和电容器占用不足14mm2的电路板面积,这使它们成为适用于空间非常有限的移动设备的理想2A开关转换器解决方案。先进的晶圆级CSP封装,只需要一个电感器和非常少的外围元器件,是业界最小总体占用面积的解决方案。ISL911xx稳压器的2.5MHz开关频率可进一步减小电源解决方案尺寸。
新ISL91106和ISL91107降压-升压稳压器提供宽输入电压范围(1.8V – 5.5V)和集成了瞬态响应比最接近的竞争对手快两倍的3.6A开关。采用这类升降压稳压器能使移动设备在瞬间大电流脉冲时正常工作,不受电池电压波动的影响。2A输出电流能力能使系统在所有负载条件下可靠的工作,同时只占用很小的PCB面积、是效率更高的电源方案。与竞争对手的降压-升压稳压器不同,该产品可在输入电压接近于输出电压时自动在旁路和降压-升压工作模式间进行切换而没有输出波动。这可以最大化系统的效率。休眠模式时ISL91106还包括可选强制旁路功能或者超低功耗模式,以接近于零的静态电流提供维持系统的电源要求。
新ISL91132、ISL91133和ISL91134高效升压稳压器提供同类最佳的真正直通特性,该特性可用于输入电压可能高于或低于目标输出电压的任何单节锂电池供电的产品应用。ISL91132(>1.8A)和 ISL91133(>2.3A)可在输入电池电压经历大幅瞬变时提供关键系统功能所需的稳定输出电压。很低的静态电流可显著降低待机功耗。ISL91134(>1.8A)稳压器的软启动斜率控制特性和升压到5V的应用,使它非常适合与D类音频放大器搭配使用。这三款升压稳压器均通过一个选择引脚支持自动直通模式或强制直通模式。
“Intersil的电源管理创新紧跟每一代新的高耗电移动设备的复杂设计要求”,Intersil公司移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示,“新ISL911xx降压-升压和升压开关稳压器采用我们的专有技术设计,是高集成度和高性能电源管理解决方案,可显著延长智能手机和平板电脑产品的电池续航时间。”
- 可达96%的超高效率;约14mm2的超小PCB占用面积
- 1.8V - 5.5V宽输入电压范围,1V - 5.2V大可调节输出电压范围,或固定3.3V输出
- 微型2.15mm x 1.51mm WLCSP封装,适用于空间有限的移动设备
- 2.5MHz高频工作允许使用更小的元器件
- 输出电流可达2A DC(PVIN = 2.8V,VOUT = 3.3V)
- 对于PFM纹波和频率变化敏感的应用,模式选择允许强制进行脉宽调制(PWM)
- 针对欠压、短路和热故障的全面保护
- 可达96%的超高效率
- 真正旁路特性,具有27mΩ阻抗
- 从2.35V - 5.4V输入电压范围到3.15V - 5.2V输出电压范围的升压转换,支持多种化学电池
- 微型1.78mm x 1.78mm WLCSP封装,适用于空间有限的移动设备
- 可选强制或自动旁路模式
- VSEL功能允许系统在出现瞬间大系统负载时升高输出电压,以提供最佳系统效率和稳定性
降压-升压开关稳压器现已供货,产品单价1.90美元,1,000件起订。ISL91132、ISL91133和ISL91134升压+旁路稳压器也已供货,产品单价1.80美元,1,000件起订。
欲知有关ISL91106、ISL91107、ISL91132、ISL91133和ISL91134开关稳压器及评估板的更多信息,请访问http://www.intersil.com/isl911xx-buck-boost-regulators
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。