The USB to SMBus™ interface board allows communication between a Digital-DC™ evaluation board and a PC. This interface board has been designed to bridge PMBus™ commands from a PC application program to the SMBus. The PMBus command set is used to configure a Digital-DC device as well as monitor the power supply. PMBus commands are accessed using interface software from a PC running Microsoft Windows.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
マニュアル-開発ツール | PDF 704 KB | |
ガイド | PDF 4.68 MB | |
データシート | PDF 1.66 MB | |
データシート | PDF 1.71 MB | |
データシート | PDF 1.65 MB | |
ガイド | PDF 714 KB | |
データシート | PDF 1.87 MB | |
データシート | PDF 1.45 MB | |
データシート | PDF 2.40 MB | |
9 items
|