2018年7月号

新製品・新サービスのお知らせ


IARシステムズ株式会社

RXファミリにRTOSならμC3がプラグイン対応のIDE「EWRX」とセットで採用が便利

株式会社アルファプロジェクト

Renesas Synergy™「S7G2」搭載CPUボード AP-S7G2-0A を発売

株式会社アルファプロジェクト

Renesas Synergy™「S5D9」搭載CPUボード AP-S5D9-0A を発売

株式会社アルファプロジェクト

Renesas Synergy™「S3A7」搭載CPUボード AP-S3A7-0A を発売

イーソル株式会社

産業用R-INエンジン向けマルチプロトコルイーサネット対応RTOSソリューション

イーソル株式会社

ルネサス製マイコンへのROS 2搭載事例や産業向けフィールドバスサポートRTOSの資料ダウンロード

京都マイクロコンピュータ

京都マイクロコンピュータとデータテクノロジーが「SOLID開発プラットフォーム」の販売連携をします

株式会社グレープシステム

「X-Ware IoT Platform」がシームレスなクラウド接続をご提供!

株式会社コンピューテックス

動的テストツール「CodeRecorder CR-200」がRL78ファミリをサポート!

株式会社DTSインサイト

ソフトウェア影響分析ツール「Re:Zolver」 RH850用コンパイラ「CC-RH」に対応!

テセラ・テクノロジー株式会社

RH850/F1KM-S4対応評価ボード「CF-850/F1KM-176-S」の販売を開始

株式会社北斗電子

LINとCANの評価を始めませんか

株式会社北斗電子

自由な組み合わせで可能性無限なボード!

イー・フォース株式会社

RX71MにμC3/StandardとμNet3/Professionalが正式対応!

有限会社ビーリバーエレクトロニクス

液晶AQM1602AXをRL78, RXマイコンで動かす無償ライブラリ

有限会社ビーリバーエレクトロニクス

RX230 CPUボード

富士設備工業株式会社

JTAG テストの容易化設計支援機能を増強

フォントワークス株式会社

低容量・高画質な組込み機器に、「軽くて美しい」フォントワークスの軽量フォントのご紹介

 

セミナーのお知らせ


IARシステムズ株式会社

産業オープンネット展2018で最新の産業ネットワーク開発ツールを紹介

イーソル株式会社

Arm仕様の理解と実践的な知識習得に最適!Armアーキテクチャトレーニング

京都マイクロコンピュータ

APS SUMMIT 2018 JUL 失敗しない“OSソリューション導入編”で講演します

 


IARシステムズ株式会社
RXファミリにRTOSならμC3がプラグイン対応のIDE「EWRX」とセットで採用が便利

IARシステムズの統合開発環境「IAR Embedded Workbench」はルネサスオリジナルのアーキテクチャに最も多く対応しているソフトウェア開発ツールチェーンです。高性能かつ広範なラインナップによるスケーラビリティが特徴のRXファミリに商用リアルタイムOSを実装する際にはイー・フォース社のμC3/Compactが便利です。既にRX200~RX700までをサポートしておりTCP/IPやFileSystemなどのミドルウェアや各種デバイスドライバも用意されています。更にIAR Embedded Workbench for RX (EWRX)にはμC3/Compactのプラグイン対応が予め用意されているため、統合開発環境の上でOSのタスク状態なども確認できて、開発効率がアップします。ぜひ評価版パッケージを入手してお試し下さい。

RTOS評価版サイト RX対応統合開発環境(ルネサスWeb)


株式会社アルファプロジェクト
Renesas Synergy™「S7G2」搭載CPUボード AP-S7G2-0A を発売

「AP-S7G2-0A」はRenesas Synergy™シリーズで最もハイパフォーマンスなマイクロコントローラ「S7G2」を搭載し、高性能かつコネクティビティとセキュリティ機能に優れた製品です。

IoT機器に求められる周辺インタフェースに対応しており、LCDキットとの組み合わせにより、タッチパネル搭載の簡易表示機器など幅広い用途でご利用いただけます。

AP-S7G2-0A 製品情報 Renesas Synergy搭載CPUボード 発売のお知らせ


株式会社アルファプロジェクト
Renesas Synergy™「S5D9」搭載CPUボード AP-S5D9-0A を発売

「AP-S5D9-0A」はRenesas Synergy™シリーズのミッドレンジのマイクロコントローラ「S5D9」を搭載し、「S7G2」と同等の機能を備えながらもコストパフォーマンスに優れた製品です。

豊富なインタフェース(Ethernet、USB、CAN, SDカード、Wi-Fi、LCD)によりさまざまな用途にご利用いただけます。

AP-S5D9-0A製品情報 Renesas Synergy搭載CPUボード 発売のお知らせ


株式会社アルファプロジェクト
Renesas Synergy™「S3A7」搭載CPUボード AP-S3A7-0A を発売

「AP-S3A7-0A」はRenesas Synergy™シリーズのミッドレンジのマイクロコントローラ「S3A7」を搭載し、高効率と低消費電力を実現したシリーズで最もコンパクトな製品です。

通信インタフェース(USB、CAN、SDカード、Wi-Fi)機能によりさまざまな用途にご利用いただけます。

AP-S3A7-0A 製品情報 Renesas Synergy搭載CPUボード 発売のお知らせ


イーソル株式会社
産業用R-INエンジン向けマルチプロトコルイーサネット対応RTOSソリューション

 

ルネサス エレクトロニクス社の産業イーサネット通信用アクセラレータ「R-INエンジン」が搭載されているRZ/TシリーズおよびRZ/Nシリーズ向けに、PROFINETやEtherCAT、Ethernet/IPをはじめとする複数の産業イーサネットプロトコルを、リアルタイムシステムに実装できるソリューションを提供します。

一つの製品で複数プロトコルへの対応が求められるインダストリアルIoT製品開発において、RZ/T、RZ/NシリーズのArm Cortex-R4およびArm Cortex-A7上で動くリアルタイム制御アプリケーションを変更せずに、産業用イーサネット向けマルチプロトコル対応を低コストで行えます。Arm Cortex-M3側はバイナリ提供で使用することも可能です。

◆ 対応実績

  • RZ/Tシリーズ(RZ/T1)
    対応済評価ボード:Renesas Starter Kit+ for RZ/T1
  • RZ/Nシリーズ(対応予定)

詳細情報 お問い合わせはこちらから


イーソル株式会社
ルネサス製マイコンへのROS 2搭載事例や産業向けフィールドバスサポートRTOSの資料ダウンロード

従来組込みシステム向けではないAmazon FreeRTOSやROS/ROS 2、Linuxの豊富な機能をリアルタイムシステムに適用するソリューションや、自動運転やサイバーセキュリティ・機能安全分析などの車載向けソリューション、R-INエンジンを活用したIoT向け産業用ネットワークのマルチプロトコル対応など、クルマやロボットなどを支える高信頼な自律分散型IoT Platformの資料に加え、ルネサス社もお迎えし、産業用ネットワークプロセッサ「RZ/N」についてご講演いただいた、IoT/M2M展のイーソルブースでのパートナー14社の講演資料をご覧になれます。

イーソルはRXファミリを含むルネサス エレクトロニクス製マイコン向けにROS/ROS 2エンジニアリングサービスを提供します。

ダウンロード詳細情報


京都マイクロコンピュータ
京都マイクロコンピュータとデータテクノロジーが「SOLID開発プラットフォーム」の販売連携をします

京都マイクロコンピュータでは、マイクロコンピュータ応用製品開発メーカーのエンジニアに対して、ハードウェア/ソフトウェア両面で多様なソリューションを有するデータテクノロジーと販売連携を図り、幅広い分野のお客様の元にSOLIDをお届けしてまいります。 また、データテクノロジーが取り扱っているミドルウエアやドライバと、SOLIDを連携させる事により、開発現場のニーズに合ったシステム構築とサービス提供が可能になります。

(SOLIDは、RZファミリなどの高機能・高性能プロセッサ向けのRTOS開発プラットフォームです)

販売提携について(プレスリリース)


株式会社グレープシステム
「X-Ware IoT Platform」がシームレスなクラウド接続をご提供!

Express Logic社は、「X-WARE IoT Platform」を用い、主要なクラウドプロバイダに対してのターンキーサポートを発表しました。このプロバイダには、Alibaba、Amazon Web Services(AWS)、Baidu、Google Cloud Platform、IBM Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloud、Tencent、Xivelyが含まれます。

「X-WARE IoT Platform」は、ThreadX RTOSとNetX Duo IPv4/v6デュアルスタックをベースに構築され、FileX、GUIX、USBXも含まれます。クラウド通信するだけでなく、IoTアプリケーション全体を作成することが可能です。また、IoTプロトコルであるMQTT、CoAP、LWM2Mをサポートし、安全なIoT接続を提供するNetX Secure TLS/DTLSも含まれます。

「X-WARE IoT Platform」は、非常に小さいフットプリントで、IoTデバイスに理想的です。

高速リアルタイムOS X-WARE IoT Platform


株式会社コンピューテックス
動的テストツール「CodeRecorder CR-200」がRL78ファミリをサポート!

普段、RL78を使って組込み開発されている方に朗報です。

CodeRecorder CR-200がルネサス エレクトロニクス社のRL78ファミリをサポート。RL78は小さいマイコンだからって...なんとかデバッグを乗り切っているソフト開発者のみなさん。小さくてもプログラムの動きは人の理解を超えることがありますよね。

\\ CodeRecorderを使えばプログラムの動きが「見える化」できます //

プログラムの動きを「見える化」することで、今まで気づかなかったバグを見つけることができます。RTOSのタスクも見える化できますので、タスクがらみのバグにも有効です。

ピン!ときた方は、CodeRecorderのページを覗いてみてください。

RL78新デバッグ体験(PDF) はじめてのカバレッジ(PDF)


株式会社DTSインサイト
ソフトウェア影響分析ツール 「Re:Zolver」 RH850用コンパイラ「CC-RH」に対応!

 

RH850、R-Car/RZ/R-INに対応した 「Re:Zolver(リゾルバー)」が、RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ「CC-RH」にも対応しました。

Re:Zolverは、既存ソフトウェア資産の内部構造を可視化したり、プログラムの追加・変更を行う際の影響範囲を調査・解析することができる、「ソフトウェア影響分析ツール」です。オブジェクトコードを直接解析するので、ビルド条件などの細かい情報をユーザが設定する必要がなく容易に導入することができ、派生開発の期間短縮や検証もれの解消、ソフトウェア資産管理などに有効です。

無料の評価版をご提供していますので、お気軽にお問い合わせください。

製品の詳細情報 評価版のお申込み


テセラ・テクノロジー株式会社
RH850/F1KM-S4対応評価ボード「CF-850/F1KM-176-S」の販売を開始

 

RH850/F1KM-S4の176pinパッケージに対応した評価ボードの販売を開始しました。

CAN FD対応のドライバICを8ch、LIN 1ch、UART通信によって文字表示ができるLCDパネル、USB-UART変換IC等も搭載しており効率よく評価が可能です。

CPUボードには全端子の観測を可能にするピンヘッダを設けています。

詳細情報


株式会社北斗電子
LINとCANの評価を始めませんか

 

本キットは、車載向け通信規格で非常にメジャーなLINとCANを一つのキットで同時に学べるお得なキットです。付属するマイコンボードはRL78/F15マイコン(100ピン)を搭載したHSBRL78F15-100という製品で、LINとCANのインタフェースがそれぞれ2chずつ搭載しているのが特徴です。その為、複数チャンネルの通信処理にとても適しています。動作に必要なものが揃っているので、これからLINとCANを学ぼうとお考えの方や、新たな評価キットをお探しの方にもお勧めです。

又、マイコンボード単体での販売も行っておりますので、RL78/F15の評価ボードをご検討の方は是非一度WEBページをご覧下さい。

LIN・CANスタータキット RL78/F15 HSBRL78F15-100 ボード製品情報(ルネサスWeb)


株式会社北斗電子
自由な組み合わせで可能性無限なボード!

 

RX63Tマイコン(100ピン)を搭載した評価ボードで、当製品は当社の車体制御学習キット「RCカーキット」と組み合わせて使用する事が可能です。

本製品はRCカーと接続するインタフェースを有しており、RCカーキットと市販のラジコンカーを組み合わせれば、ゲーム用のコントローラで車体制御が出来ます。その為、マイコンを使用した組込プログラムの研修でもご活用頂けると思います。

また、本製品は当社製倒立制御学習キット「PUPPY」とも組み合わせてご利用いただけます。スイッチ(計6ch)、LED(4ch)、CAN、USBシリアル等、多数のインタフェースをコンパクト(77×58mm)に収めたボードですので、様々な用途でご使用頂けるボードを是非一度お試しください。

HSBRX63T-100RC


イー・フォース株式会社
RX71MにμC3/StandardとμNet3/Professionalが正式対応!

今まで、RXファミリはμC3/Compact(μITRON4.0 Automotive Profileベース)で対応しておりましたが、この度、RX71MシリーズにμC3/Standard(μITRON4.0 Standard Profileベース)が正式対応致しました。これにより、動的生成やミューテックス等も利用出来るようになり、高性能なRX71Mの豊富なリソースを活用した開発が可能となります。さらに今回、μNet3(TCP/IP)の最上位シリーズでもあるμNet3/Professionalも対応が完了しておりますので、様々なアプリケーションプロトコルもご利用頂く事ができます。評価をご希望の方は営業窓口までお問合せ下さい。

μC3/Standardの詳細情報 μNet3の詳細情報


有限会社ビーリバーエレクトロニクス
液晶AQM1602AXをRL78, RXマイコンで動かす無償ライブラリ

液晶AQM1602AXをRL78, RXマイコンで動かす無償ライブラリ、サンプルプログラムを製作しました。

詳細情報


有限会社ビーリバーエレクトロニクス
RX230 CPUボード

最大54MHz動作、12ビットA/D、D/A搭載のRX230 CPUボードです。

電源 1.8V~5.5V

CS+ for CC環境 液晶AQM1602XA 制御ライブラリ等あります。

詳細情報


富士設備工業株式会社
JTAG テストの容易化設計支援機能を増強

 

回路図設計段階でJTAG テストの容易化設計を支援する無料プラグインツールであるXJTAG DFT Assistant は、OrCAD® Capture、Mentor Graphics® PADS®、Altium Designer® 対応版に加えて、Zuken® CR-8000™、Mentor® Xpedition® 対応版を追加して、そのラインアップを増強しました。XJTAGバウンダリスキャンテスターは、ルネサス エレクトロニクス社製マイコンを搭載する基板設計・開発時のデバッグから量産検査、不良解析にまで一貫して活用されています。

詳細情報


フォントワークス株式会社
低容量・高画質な組込み機器に、「軽くて美しい」フォントワークスの軽量フォントのご紹介

 

〜組込機器向けに、通常のアウトラインフォントから最大1/4の容量まで低容量化したアウトラインフォント〜

ゲーム機・家電・IoT機器・車載機器・医療機器・複合機といった組込機器向けに、用途や環境によって選択いただける2つのタイプの軽量フォントをご用意しています。Type-Sシリーズは、 容量をベースとなるアウトラインフォントの約1/2まで低容量化。TrueTypeフォーマットでの提供で描画用のエンジンが不要な軽量フォント。Type-XSシリーズは、軽量フォントをさらに低容量化。容量をベースとなるアウトラインフォントの約1/4まで削減。 2017年のET展では、R-Car・RZ/Gに軽量フォントを組み込んだデモ実機を展示。 どちらもベースは、「読みやすさ」が実証された UD(ユニバーサルデザイン)フォントのUD角ゴ_ラージを採用。フォント容量を低容量化しているものの、ベースのフォントと遜色ない美しさを実現しています。

軽量フォントについて 会社情報


IARシステムズ株式会社
産業オープンネット展2018で最新の産業ネットワーク開発ツールを紹介

 

より多くの機器のネットワーク化を、標準規格で安価に実現するために役立つ「オープンネットワーク」を推進する団体と加盟する世界中の企業が参加する展示会にぜひお越し下さい。統合開発環境「IAR Embedded Workbench」は、ルネサス エレクトロニクスのR-IN, RZ/T, RZ/N, RXを始めとする産業ネットワークに最適な様々なマイコンおよびプロセッサをサポートしており、リファレンスのソフトウェア開発環境として数々のプロジェクトで利用されています。会場にて評価・導入のノウハウをアドバイスします。

また、14:45~15:15にセミナー3会場において「IoT時代の産業機器をセキュアにする革新的なセキュリティ開発環境」として、新製品「Embedded Trust」を紹介します。

東京開催はこちら 名古屋開催はこちら


イーソル株式会社
Arm仕様の理解と実践的な知識習得に最適!Armアーキテクチャトレーニング

Armコアを搭載したRZファミリやR-Carユーザにお勧めのトレーニングです。

イーソルはArm社より正規トレーニングパートナーとして認定を受け、「Arm Cortex-A、Arm Cortex-R、Arm Cortex-M」などArmアーキテクチャを対象としたトレーニングを行っています。Arm社提供の資料に加え、イーソル独自の資料を用いてソフトウェアエンジニアの視点でArmアーキテクチャをわかりやすく解説します。

  • Armアーキテクチャ仕様解説[Armv7-A/Armv7-R/Armv7-M/Armv8-A]多岐にわたるArmアーキテクチャの仕様を効率的に習得することを目的としたコースです。Arm社が提供するテキストを用いて、ソフトウェア開発を行う際に必要な基本知識を中心に、Armアーキテクチャの概要を講義形式で解説します。
  • 実例Armアーキテクチャソフトウェア開発テクニック[Armv7-A/Armv8-A]イーソル独自の演習問題を盛り込んだ、実践的なノウハウの習得を目的としたコースです。具体的な事例を使った演習を行いますので、机上の知識にとどまらず、現場ですぐに活用できる知識としてArm仕様を理解することができます。

ぜひこの機会に当社のトレーニングをご体験ください。

Armアーキテクチャトレーニング詳細


京都マイクロコンピュータ
APS SUMMIT 2018 JUL 失敗しない“OSソリューション導入編”で講演します

RZファミリに代表されるような組込み向けプロセッサやSoCの高機能化・高性能化に伴い、組込みソフトウエアの大規模化が進んでいます。RTOSシステム開発の重要な課題である、実機上のメモリをいかに効率よく、かつ安全に利用するか、という点を中心にRTOS開発プラットフォームSOLIDでの取り組みを含めた講演を行います。

  • 日時:2018年7月27日(金)13:30-17:30
  • 場所:関内新井ホール(横浜市)
  • 参加費用:無料
  • 主催:インスケイプ株式会社

APS SUMMIT詳細・お申込み SOLIDについて

2018年5月号

ESEC・IoT/M2M出展パートナー社のご紹介(社名順)


【小間番号:西2-4】IARシステムズ株式会社

Japan IT Week春 IoT/M2M展にて最新のセキュアマイコンを展示

【小間番号:西4-40】イーソル株式会社

ルネサス製マイコンへのROS 2搭載事例や産業向けフィールドバスサポートRTOSのデモ実演

【小間番号:西16-33】wolfSSL Inc.

IoT/M2M展にて、最新TLS1.3に対応した最新セキュリティライブラリを展示

【小間番号:西 3-12】株式会社グレープシステム

IoT/M2M展にて「簡単・短期間・安全」IoTトータルソリューションを初公開!

【小間番号:西16-5】ダイナコムウェア株式会社

「第21回 組込みシステム 開発技術展(ESEC)」出展のご案内

【小間番号:西5-20】株式会社DTSインサイト

「IoT/M2M展」に出展、新製品「EVRICA」を展示します

【小間番号:西14-61】ユークエスト株式会社

組込みシステム開発技術展/IoT/M2M展 春 に出展します

【小間番号:西10-50】株式会社ユビキタス

【デモ展示あり】IoT/M2M展に出展、ルネサス製品に対応したセキュリティ製品をご紹介!

【小間番号:西12-10】株式会社TSP

RL78ベースHEMS検証ツール

【小間番号:西3-62】株式会社アットマークテクノ

自由に拡張! Armadillo-840と機能互換の小型CPUモジュール

その他のイベント・セミナー・キャンペーン(社名順)


IARシステムズ株式会社

RZファミリ最新のRZ/Nシリーズのリファレンス開発環境としてソリューションキットに同梱

IARシステムズ株式会社

無料なのに濃い!RZ/A1ハンズオンセミナを完全リニューアルして開催

IARシステムズ株式会社

産業ネットワーク対応への近道、RZ/T1ハンズオンセミナを完全リニューアルして開催

株式会社アルファプロジェクト

グラフィックLCDコントローラ機能内蔵 RX651搭載CPUボード

イーソル株式会社

Renesas Starter Kitを使った評価をすぐに行えるイーソルのRTOS BSPを提供

京都マイクロコンピュータ株式会社

【参加無料!】 RTOSシステム開発セミナー~ Cortex-AプロセッサとRTOSが融合した、安全で便利な開発手法~

京都マイクロコンピュータ株式会社

組込み初! SOLIDによる実行時アドレスバグ自動検出機能を詳しく紹介

株式会社DTSインサイト

最新マイコン 「RH850/E2xシリーズ」 対応 開発ツールをご提供します

株式会社DTSインサイト

「人とくるまのテクノロジー展2018 横浜」に出展します。

株式会社日立超LSIシステムズ

6/1開催 オープンソース T-Kernel2.0セミナー

株式会社日立超LSIシステムズ

ルネサス エレクトロニクスと日立超LSIシステムズがT-Kernelの無料セミナーを開催

株式会社北斗電子

大人気のRL78/F1xシリーズ、最新マイコン搭載ボード追加!

佐鳥電機株式会社

第66回電設工業展に出展

株式会社 CRI・ミドルウェア

Aeropoint GUI が RZ/A シリーズに対応

有限会社ビーリバーエレクトロニクス

GKRX7_1M学習セット

富士設備工業株式会社

AUTOSAR C++14 コーディングスタンダードをサポート

富士設備工業株式会社

Embedded world Conference 2018 各種開発ツールのトレンドを紹介


お知らせ

RZ/G Linux プラットフォームの最新の開発スタイルで開発時間を削減 株式会社アルファプロジェクト様、株式会社エンビテック様共同開催Renesas Synergy™セミナーのご案内

IARシステムズ株式会社
Japan IT Week春 IoT/M2M展にて最新のセキュアマイコンを展示

ESEC・IoT/M2M 2018 小間番号:西2-4

「これからのIoTデバイスに信頼性をもたらす最先端の開発ツールチェーン」

5月9日(水)から11日(金)に東京ビッグサイトで開催のIoT/M2M展IARシステムズブースには、最先端でありながらユーザビリティが 高く誰でも使える開発環境が揃っています。2月のembedded worldにて発表された革新的なセキュリティ開発環境「Embedded Trust」 の実機デモも国内で初めて披露されます。ぜひお立ち寄りください。 「ソフトウェアとハードウェアのコンビネーションによる最高にセキュアなプラットフォーム」を目指してIARシステムズとルネサスは RX65Nに搭載されたルネサス独自のセキュリティ機能であるTSIP (Trusted Secure IP) をフル活用したデモをご覧にいれます。

出展情報詳細はこちら プレスリリース


イーソル株式会社
ルネサス製マイコンへのROS 2搭載事例や産業向けフィールドバスサポートRTOSのデモ実演

ESEC・IoT/M2M 2018 小間番号:西4-40

IoT/M2M展のイーソルブースでは、「自律分散型IoT Platform -クルマやロボットを支える高い技術-」をテーマに展示します。クルマ やロボット、FA機器など様々なIoTデバイス開発において、高い安全性・信頼性と開発効率化を実現する自律分散型IoTプラットフォーム と開発ツールを紹介します。ルネサス製マイコンでのROS/ROS 2エンジニアリングサービスや、複数の産業向けフィールドバスをサポート するTRONベースRTOS「eT-Kernel」、スケーラブルRTOS「eMCOS」を、デモを交えて展示します。

さらにブース内にステージを設けて、弊社ソリューション紹介のライブ中継やパートナー各社によるプレゼンを実施します。5/11(金)にはルネサス エレクトロニクス社を迎え、産業用ネットワークプロセッサ「RZ/N」についてご講演いただきます。 eMCOSはR-Car H3や、RH850などルネサス製MPUをサポートしています。eT-Kernelは機能安全認証を取得しており、R-INエンジン搭載RZ/T およびRZ/Nシリーズ各種をサポートしています。

IoT/M2M展出展情報 IoT/M2M展ステージタイムテーブル


wolfSSL Inc.
IoT/M2M展にて、最新TLS1.3に対応した最新セキュリティライブラリを展示

ESEC・IoT/M2M 2018 小間番号:西16-33

wolfSSLは、2018/5/9(水)から5/11(金)まで東京ビッグサイトにて開催される2018 Japan IT Week 春内「IoT/M2M展」に出展いたします。 ルネサスRXファミリ・RZファミリに対応したwolfSSL組み込みSSL/TLSライブラリは、最新TLS 1.3をいち早くサポートしています。ついに正式発行 まであと数ヶ月と迫ったTLS1.3の優位点、変更点をデモを交えてご紹介いたします。ぜひwolfSSLブースへお気軽にお立ち寄りください。

詳細情報


株式会社グレープシステム
IoT/M2M展にて「簡単・短期間・安全」IoTトータルソリューションを初公開!

ESEC・IoT/M2M 2018 小間番号:西 3-12

家電製品、産業向け、製造業向けなど様々な分野のIoTサービスを簡単かつ短期間で実現するオール・イン・ワンソリューション 「Micro-Vertical Engine」を、5月9日から11日まで東京ビッグで開催されるIoT/M2M展にて紹介します。
「Micro-Vertical Engine」は米国のExosite社が開発した独自のIoTソフトウェアプラットフォーム「Murano」の機能を用い、様々 なデバイスのネットワーク接続、デバイスの監視/制御、ユーザ利用履歴管理、データ分析、クラウドからのファームウェア更新まで、IoTに関連するサービスを総合的に提供するソリューションです。
ブース内では「Micro-Vertical Engine」デモの他Renesas Synergy™を用いたCO2濃度の監視等様々なデモを展示しますので、是非グレープシステムのブースまでお立ち寄りください。

Micro-Vertical Engine Murano


ダイナコムウェア株式会社
「第21回 組込みシステム 開発技術展(ESEC)」出展のご案内

ESEC・IoT/M2M 2018 小間番号:西16-5

ダイナコムウェア株式会社は、東京ビッグサイトにて2018年5月9日(水)~5月11日(金)に開催となる「第21回組込みシステム 開発技術展(ESEC)」 に出展いたします。ブースでは、主要なGUI開発ツールと連携した「組込みフォントソリューション」をRZ/A1Hが搭載されたデモ機他にて展示しご案内 致します。また、液晶表示に適した多言語統一デザインによるゴシック体フォント「金剛黒体」や組込み機器搭載向けにカスタマイズした 「組込みUDフォント」、デザイン性の高いTrueTypeフォントを使用できるフォント展開ライブラリ「DigiType API」、「中国語フォントセット / GB18030」
をご案内する予定です。

詳細情報


株式会社DTSインサイト
「IoT/M2M展」に出展、新製品「EVRICA」を展示します

当社ブースでは、お客様・パートナー企業様と共創するソリューションをご紹介します。

【展示】

  • 《新製品》 高速データモニタ リングツール「EVRICA(エヴリカ)」
  • ソフトウェア影響分析ツール「Re:Zolver(リゾルバー)」
  • RH850/E2xシリーズに対応した開発ツール
    (JTAG-ICE「adviceLUNA II」、動的テストツール「TRQerAM」、制御ソフトウェア検証ツール「RAMScope-EXG GT170」)

その他、Arm開発環境、CANロガーツール、トレーサビリティツールなど、お客様の製品開発を支援する各種ソリューションを展示します。

EVRICA Re:Zolver


ユークエスト株式会社
組込みシステム開発技術展/IoT/M2M展 春 に出展します

ESEC・IoT/M2M 2018 小間番号:西14-61

ユークエストは組込みシステム開発技術展(ESEC) / IoT/M2M展 春 それぞれに出展します。

ESEC会場では、接続性と安定性で定評の「MatrixQuestUSB」とまるでスマートホンの様な軽快インタフェースを実現する「TouchGFX」 では新たに対応したRX65Nでのデモを展示いたします。

そのほか、MatrixQuestUSBではR-Car/INTEGRITY、RZ/G1/USB3.0での動作デモを、また、TouchGFXではSynergy S7・Synergy S5での動作 デモを展示します。
また、各種ルネサスマイコンに対応する、Bluetoothソリューション、無線LANソリューション、多眼カメラソリューションもデモ展示 します。 是非、ユークエストブースで実際にご覧ください。

出展ご案内 TouchGFXについて


株式会社ユビキタス
【デモ展示あり】IoT/M2M展に出展、ルネサス製品に対応したセキュリティ製品をご紹介!

ESEC・IoT/M2M 2018 小間番号:西10-50

ルネサス製32ビットマイコンRX65Nに搭載されるTrusted Secure IPを利用し、強固なセキュリティを実現するIoT機器向けソリューションをご紹介します。

出展情報 製品情報


IARシステムズ株式会社
RZファミリ最新のRZ/Nシリーズのリファレンス開発環境としてソリューションキットに同梱

PLCやHMIアプリケーションに最適なRZ/N1シリーズには、RZ/N1開発が初めての方でも安心な「CONNECT IT! ETHERNET」ソリューション キットが用意されており、高性能なソフトウェア開発ツールとして、IARシステムズの統合開発環境IAR Embedded Workbench for Arm およびJTAGエミュレータI-jet Liteが同梱されています。また、様々なサンプルソフトウェアが同梱されているため、スタートアップ マニュアルに従ってボードの設定を行うだけで、EtherCATを始めするマルチプロトコルのマスター/スレーブ通信の評価が可能になり 開発初期段階の作業期間が大幅に短縮されます。更に産業イーサネットを必要とするグローバル市場への展開においても有利です。

ソリューションキット 統合開発環境の詳細


IARシステムズ株式会社
無料なのに濃い!RZ/A1ハンズオンセミナを完全リニューアルして開催

リリースされて数年が経過するRZ/A1シリーズですが、ある意味最も開発現場に普及しているRZファミリではないでしょうか? ルネサスマイコンに最も幅広く対応する統合開発環境をコアとしたツールチェーンを提供するIARシステムズは、ルネサスとの共同セミナ の内容を刷新しました。タイトルの「誰も教えてくれなかった,RZ/A1プログラミング開発のキーポイントを学ぶ」はRZ/A1をLinux以外の 用途で高性能マイコンとして使用する際のポイントを、ユーザ視点かつ開発現場から聞いたリアルな要望をベースに解説する全く新しい コースです。無料セミナとは思えない充実のコンテンツをぜひ体験して下さい。

セミナ詳細情報 ルネサス専用ページ


IARシステムズ株式会社
産業ネットワーク対応への近道、RZ/T1ハンズオンセミナを完全リニューアルして開催

リアルタイム制御アプリケーションに最適なArm® Cortex®-R4プロセッサおよびR-INエンジンを搭載したRZ/T1グループ製品を活用したアプリケーション開発を、プログラミング演習を通して具体的にイメージしていただける開発者向けコースの内容を刷新して6月6日と6月13日に開催します。IoT時代に必須となるネットワーク接続例として、RZ/T1搭載のEthernetポートを使用したTCP/IPプロトコルによる通信アプリケーションの実装手順を体験できるセミナー内容となっていますのでぜひご参加下さい。

セミナ詳細情報 ルネサス専用ページ


株式会社アルファプロジェクト
グラフィックLCDコントローラ機能内蔵 RX651搭載CPUボード

「AP-RX651-0A」は、ルネサスエレクトロニクス社製CPU 「RX651」を搭載したCPUボードです。「RX651」は大容量メモリを搭載し、周辺機能として、USB、CANなどの通信機能の他、LCD出力、カメラ入力、SDカード、A/D変換器、D/A変換器等の豊富なインタフェースを備えています。
グラフィックLCDコントローラと2Dグラフィックエンジン機能によりリッチなUI(ユーザーインタフェース)が実現可能です。オプションのLCDキットやCMOSカメラとの組み合わせにより、タッチパネル搭載モニタや監視機器など、幅広い用途でご利用いただけます。

「AP-RX651-0A 詳細情報」 製品情報(ルネサスWeb)


イーソル株式会社
Renesas Starter Kitを使った評価をすぐに行えるイーソルのRTOS BSPを提供

ルネサス エレクトロニクス社が提供する低価格で入手性が高い純正評価ボード「Renesas Starter Kit」を、イーソルのスケーラブル RTOS「eMCOS」およびTRONベースRTOS「eT-Kernel」がサポートしています。
各ボードに対応したBSP(Board Support Package)と統合開発環境「eBinder」を使用することで、ルネサス エレクトロニクス製SoC
の評価をすぐに始めることができます。

◆ 対応ボード
Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H
Renesas Starter Kit+ for RZ/T1
RZ/N1ソリューションキット
RZ/A1H CPUボード(RTK772100BC00000BR)
R-Car スタータキット Premier(R-Car H3搭載モデル)
◆ 特長
RTOSに加え各種ドライバもご用意
上記以外のボードへの対応も可能
評価用にRTOSや統合開発環境などの期間限定ライセンスも用意

詳細情報 お問い合わせはこちらから Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H製品情報(ルネサスWeb) Renesas Starter Kit+ for RZ/T1製品情報(ルネサスWeb) RZ/A1H CPUボード(RTK772100BC00000BR)製品情報(ルネサスWeb) R-Car スタータキット Premier:R-Car H3搭載モデル製品情報(ルネサスWeb)


京都マイクロコンピュータ株式会社
【参加無料!】 RTOSシステム開発セミナー~ Cortex-AプロセッサとRTOSが融合した、安全で便利な開発手法~

京都マイクロコンピュータでは、RTOSをベースとした開発環境プラットフォームSOLIDを使ったシステム開発セミナーを開催します。 バグを解析するアプローチを通して、ユーザーの皆様の ""ソフトウェアデバッグでのお困り事"" をスッキリ解決していきます。 ふるってご参加ください。

■受講をお勧めしたい方

  • RZ/A1HなどのCortex-Aプロセッサ搭載システム開発を検討されている方
  • リアルタイムOS搭載システムのソフトウェア開発を検討されている方

■開催日時・場所
2018年6月20日(水)13:00-17:00
TKP新橋カンファレンスセンター(新橋駅から徒歩4分) ■参加費用
無料 詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください

セミナー詳細・申し込みはこちらから SOLIDについて 製品情報(ルネサスWeb)


京都マイクロコンピュータ株式会社
組込み初! SOLIDによる実行時アドレスバグ自動検出機能を詳しく紹介

京都マイクロコンピュータのRTOSベースの開発環境プラットフォームSOLIDの特徴的な機能である、実行時アドレスバグ自動検出機能は、 組込み系の開発環境で初めて作用された機能です。
「どんなバグが自動検出できるのか?」、「検出の仕組みはどうなっているのか?」を詳しくご紹介した技術解説書を公開しました。 上流工程でソフトウェアの品質向上させる有効な手段として、SOLIDを活用してみませんか?
(図のように、スタックオーバーフローを自動検出し、分かりやすくIDEで表示します)

開発プラットフォームSOLIDは、RZ/A1HをはじめとするRZファミリに対応しています。

SOLIDのバグ自動検出機能解説書 SOLIDについて 製品情報(ルネサスWeb)


株式会社DTSインサイト
最新マイコン 「RH850/E2xシリーズ」 対応 開発ツールをご提供します。

より高効率で信頼性の高い次世代エコカーや自動運転車の実現に向けた、最新マイコン 「RH850/E2xシリーズ」 対応した開発ツールを ご提供します。

  • 「adviceLUNA II」 : マルチコアMPUやRTOSのソフトウェアデバッグ環境を提供する、JTAG-ICEデバッグツール
  • 「TRQerAM」 : 実行中のプログラムを長時間トレース、関数/スレッドの実行履歴やタスク遷移を可視化する、動的テストツール
  • 「RAMScope-EXG」 : 車載ECU ベクトル制御の処理データ変化を動的に捕獲する、モータ制御ソフトウェア向け実機検証ツール

adviceLUNA II RAMScope-EXG GT170


株式会社DTSインサイト
「人とくるまのテクノロジー展2018 横浜」に出展します。

RH850やRX、RL78に対応した、車載ECU ベクトル制御の処理データ変化を動的に捕獲するモータ制御マイコン向け実機検証ツール「RAMScope-EXG GT170」の他、XCP on CANデータロガーや、CAN FDプログラマ、トレーサビリティツールなど、お客様の製品開発を支援 するソリューションを出展します。
会場では、RH850/F1L搭載ボードを使用したモータ駆動状態をモニタするデモや、RX630からのCANデータをロギングするデモなどを予定 しています。
ご来場の際は、是非お立ち寄りください。

RAMScope-EXG GT170 NETIMPRESS air


株式会社日立超LSIシステムズ
6/1開催 オープンソース T-Kernel2.0セミナー

オープンソース T-Kernel2.0セミナー(座学中心で実演有)開催します。RZ/A1,RZ/G1,RZ/T1プロセッサなどで、T-Kernel2.0をご検討されている方を対象にT-Kernelの概要からアプリケーションの開発方法をわかりやすく解説します。

詳細情報


株式会社日立超LSIシステムズ
ルネサス エレクトロニクスと日立超LSIシステムズがT-Kernelの無料セミナーを開催

トロンフォーラム幹事会員のルネサスエレクトロニクスと日立超LSIシステムズは、 6月にT-Kernelの無料セミナーをルネサス エレクトロニクスの豊洲会場(豊洲フォレシア)で開催します。

6月1日(金)に開催するセミナーは「オープンソースT-Kernel 2.0セミナー 日立超LSIシステムズ編」です。 RZ/A1, RZ/G1、RZ/T1などArm® Cortex®-A/RコアでリアルタイムOSをご検討されている方、 またはご興味をお持ちの方、μITRONのユーザでRZ/A1, RZ/G1、RZ/T1などの採用をご検討されている方、T-Kernelにご興味をお持ちの方が対象です。 参加をご希望の方は、それぞれの公式webサイトをご参照のうえ事前登録を行ってください。

6月1日(金)「オープンソースT-Kernel2.0セミナー 日立超LSIシステムズ編」


株式会社北斗電子
大人気のRL78/F1xシリーズ、最新マイコン搭載ボード追加!

RL78/F15のマイコンはLINとCANの両方が使用でき、車載アプリケーションに適した機能を内蔵しているのが特徴です。R8Cの後継製品をお探しの方にもお勧めしております。弊社の中でも売れ筋製品であるHSBRL78/F1xシリーズの最新作を、是非お試しください。
また、同シリーズは搭載マイコンが異なる製品の用意もございますので、ホームページも併せてご覧ください。

詳細情報 HSBRL78F1xシリーズ 製品情報(ルネサスWeb)


佐鳥電機株式会社
第66回電設工業展に出展

インテックス大阪で5月23日~25日に開催される第66回電設工業展2018(JECA FAIR)に出展します。
RZ/A1Hを搭載した絶縁監視装置「Leakele」の展示を始め、RX/64M及びRX/21Aを搭載して昨年の電設工業展2017製品コンクールで経済産業大臣賞を受賞した「Leakele DH」を展示致します。

日時:2018年5月23日~25日
場所:インテックス大阪 3号館 3-29
※三和電気計器と合同出展です

第66回電設工業展出展のご案内 第66回電設工業展


株式会社 CRI・ミドルウェア
Aeropoint GUI が RZ/A シリーズに対応

スマートデバイスの登場により、IoT機器には高度なユーザビリティが求められています。市場のニーズを満たすには、ハードウェア性能を十分に引き出し、最適なUI開発するための多くの時間が必要とされています。

Aeropoint GUIは、UIエディタとしてPowerPoint®を利用。プログラミングを必要としない制作環境や、グラフィックハードウェアを活用するなどして、IoT時代のUI開発に新しい解決方法を提案します。 またRZ/Aシリーズでは、ルネサスの最新フレームワーク上で動作。リアルタイムOSの高速な起動や、タッチスクリーン、カメラ、GPIO、サウンドなどを実現しています。あなたの開発環境を、スマートにシフトする。Aeropoint GUIで、毎日の開発をクリエイティブに!

詳細情報


株式会社TSP
RL78ベースHEMS検証ツール

ESEC・IoT/M2M 2018 小間番号:西12-10

RL78ベースで開発されるHEMS機器の検証及び認証支援をするソフトウェアツール。機器が存在しない状況でも、仮想端末として検証シミュレーションも可能にします。トータル的なオペレーションにより開発機器の検証が飛躍的に向上し、また認証までの書類までを出力する事も可能です。

EasyHEMS
http://www.tsp-net.co.jp/tsphtml/easyhems.html

通信方式
BLE、WiFi、920MHz、相互のシミュレーション等

詳細情報(YouTube) 詳細情報 製品情報(ルネサスWeb)


有限会社ビーリバーエレクトロニクス
GKRX7_1M学習セット

本学習セットはマイコンの学習を行うためのハードウエア、ソフトウエアのセットです。
入門編では開発環境の構築からマイコンプログラムの作成、実行までを詳細に解説。また、基本的な周辺機能である、I/Oポート、USB、A/Dコンバータ、D/Aコンバータの使い方を平易なサンプルプログラムをもとに説明します。

ハードウエアはマイコン基板 BCRX7_1M CPUボード+専用ハードウエアで構成される学習ボードです。
ソフトウエアはルネサス エレクトロニクス社の無償統合開発環境CS+forCC上で動くサンプルプログラムです。C言語で書かれています。めんどうな初期設定はCS+の「コード生成」機能で簡単に行え、240MHzクロック、FPU内蔵で驚異の演算速度を体験出来ます。
メカトロニクス、ロボット入門に役立つパルスモータ 1軸ステージ付きです。

詳細情報 製品情報(ルネサスWeb)


富士設備工業株式会社
AUTOSAR C++14 コーディングスタンダードをサポート

LDRAツールスイートは、ルネサス エレクトロニクス社製マイコンのソフトウエア開発時に、AUTOSAR C ++ルールに準拠しているかどうかのソースコードチェックを自動化します。

詳細情報


富士設備工業株式会社
Embedded world Conference 2018 各種開発ツールのトレンドを紹介

世界最大級の組込みシステムの展示会 embedded world Conference 2018 が ニュルンベルク(独)にて開催されました。ルネサス エレクトロニクス社製マイコンのソフトウエア、ハードウエア開発に活用される各種ツールの最新トピックスを紹介します。

詳細情報


株式会社アットマークテクノ
自由に拡張! Armadillo-840と機能互換の小型CPUモジュール

ESEC・IoT/M2M 2018 小間番号:西3-62

ARM+Linux採用・量産向け組み込みプラットフォーム「Armadillo(アルマジロ)」シリーズに、「R-Mobile-A1」搭載の小型SOM「Armadillo-840m」がラインアップ。
マルチメディア機能が充実した「Armadillo-840」と機能互換で、コネクタ配置を柔軟に設計可能。カメラ監視機器や動画再生機器などの組み込みプラットフォームに最適です。

  • R-Mobile A1搭載(ARM Cortex-A9コア800MHz)
  • 67.6×45.0mmサイズの小型SOM
  • USB、LAN、シリアル (UART)、LCD、カメラ、HDMI出力、NTSC出力など様々な機能拡張に対応
  • 動作温度範囲-20℃~+70℃をカバー
  • Linuxプリインストール。C言語、Java、Rubyなどで開発可能
  • H.264やAACなど各種コーデックに対応

Armadillo-840m 製品情報 Armadillo-840m 開発セット 製品情報(ルネサスWeb)


RZ/G Linux プラットフォームの最新の開発スタイルで開発時間を削減

         
          
 

アルファプロジェクト様開発のルネサス認定ボードで、初となるオンデマンド セミナーを開催いたします。

今回のオンデマンド セミナーではこの認定ボードを使った開発体験コースをご紹介。また、半導体メーカ初となる、開発関連情報、コミュニティからボートやサンプルの購入まで 開発に必要なすべてがあるポータルサイト、「マーケットプレイス」もご紹介いたします。このセミナーでぜひ、開発時間を短縮するヒントを見つけてください。

期間限定!「オンデマンド セミナー」は5月18日までの開催です。期間中はいつでもご受講いただけます。

詳細情報

   

株式会社アルファプロジェクト様、株式会社エンビテック様共同開催Renesas Synergy™セミナーのご案内

          
 

Renesas Synergy™ プラットフォームの特長の1つである”開発を加速”に着目したGUIやネットワークプログラムの早期構築を体験いただくハンズオンセミナーを6月4日(月)13:00~17:00にルネサス 豊洲本社で行います。Renesas Synergy™を用いたGUIやクラウドシステムの構築を検討している方・アルファプロジェクト社製「AP-S7G2-0A」、「LCD-KIT-D02」に興味のある方・SEGGER社製「J-Link BASE」を用いたデバッグ手法を習得したい方はぜひご参加下さい。

詳細情報

   
2018年3月号

新製品・新サービスのお知らせ

IARシステムズ株式会社

IARのコンパイラが Renesas Synergy™ IDE上でも使用できるようになりました!

京都マイクロコンピュータ株式会社

RZ/A1H SOLIDスターターキットを使った APS実験室 公開!

株式会社DTSインサイト

【新製品リリース】 業界最速レベル! 高速データモニタリングツール 『EVRICA』 の販売を開始

株式会社北斗電子

RX65Nシリーズ最新マイコン搭載ボード、販売開始!

ユークエスト株式会社

スマホのようなGUIを実現『TouchGFX』が Renesas Synergy™ S5D9 に対応

イー・フォース株式会社

RZ/Nで利用可能なOSとTCP/IPスタックはμC3/μNet3

富士設備工業株式会社

ZukenR CR-8000R でJTAGテスト容易化設計

株式会社デスクトップラボ

ICS++期間限定アップグレードサービス

セミナーのお知らせ

イーソル株式会社

Armアーキテクチャトレーニング無料体験セミナー [Armv7-A/Armv7-M/Armv8-A]

アンドールシステムサポート株式会社

参加費無料の「ArmR社純正 開発ツール紹介セミナー」を 3月23日 金曜日に開催

IARシステムズ株式会社
IARのコンパイラが Renesas Synergy™ IDE上でも使用できるようになりました!

両社の継続的なパートナーシップによって、Renesas Synergy™プラットフォームでの開発に更なる付加価値をもたらすソリューションが実現しました。

これまで、Renesas Synergy™ユーザの開発環境は、GNUコンパイラを使用する「e2 studio」もしくはIAR C/C++ Compiler™ を使用する「IAR Embedded WorkbenchR for Renesas Synergy」という選択肢でした。今回の協業によってe2 studio環境の中で直接、IAR C/C++ Compiler™ を使用する選択肢が加わりました。e2 studioの最新版で、ユーザはコンパイラの選択が可能になり、IAR C/C++ Compiler™ も無償で使用することができるようになります。

ニュースリリース詳細 製品情報 会社紹介


京都マイクロコンピュータ株式会社
RZ/A1H SOLIDスターターキットを使った APS実験室 公開!

京都マイクロコンピュータの新しい開発プラットフォーム "SOLID" を使ったアプリ開発の手順を、APS実験室の動画と文章でご紹介いたします。すぐに実験できるよう、サンプルコードもWebサイトで公開しています。

Cortex-A + RTOS 初心者講座とあわせて、RZ/A1H アプリを快適に開発する様子をご紹介しておりますので、ぜひご覧ください!

SOLIDについて APS実験室 SOLID Starter Kit for RZ 製品情報(ルネサスWeb) 会社紹介


株式会社DTSインサイト (旧横河ディジタルコンピュータ)
【新製品リリース】 業界最速レベル! 高速データモニタリングツール 『EVRICA』 の販売を開始

制御や信号処理システムなどへのArmRプロセッサ採用が広がるのに伴い、Arm環境でのデータ検証ニーズも高まっています。

DTSインサイトは、これまで培ったArmデバッグ制御のノウハウを活用し、ArmR CoreSight™搭載プロセッサ向け高速データモニタリングツール『EVRICA』 (エヴリカ)を開発しました。

『EVRICA』はソースコードに手を入れることなく高速でシステムの入出力値/変数/パラメータなどを計測することができ、数時間~数日間の長期計測も可能です。

“Arm搭載システム検証” に携わる開発者の負荷を軽減するため、システム検証効率の向上と、より的確な評価/検証作業を支援します。

製品詳細情報 プレスリリース情報 会社紹介


株式会社北斗電子
RX65Nシリーズ最新マイコン搭載ボード、販売開始!

HSBRX65N100A、HSBRX65N144Aは、それぞれ従来品よりROMとRAMの容量が大幅に増加し、データフラッシュメモリが追加されています。

また、デュアルバンク機能を使用してマイコンの動作中にもう一方のバンクにプログラムを書き込んで動作を切り替えるという使い方も可能です。

RX65Nの最新版のマイコンを試したいという方に、是非お勧め致します。

HSBRX65N100A 詳細情報 HSBRX65N144A 詳細情報 HSBRX65N100A 製品情報(ルネサスWeb) HSBRX65N144A 製品情報(ルネサスWeb) 会社紹介


ユークエスト株式会社
スマホのようなGUIを実現『TouchGFX』が Renesas Synergy™ S5D9 に対応

TouchGFXはドロップナーグラフィックス社が高度なアクセラレータ機能を持たないグラフィックコントローラに特化して開発した、GUI開発環境です。

このTouchGFXが新たに Renesas Synergy™ S5D9 に対応しました。

スワイプインタフェースなど、スマートホンでは当たり前ともいえる、なめらかなタッチインタフェースをArm Cortex-MのようなMCUマイコンで実現します。

標準添付のTouchGFXデザイナーは、コード生成と同時にe2studioのプロジェクトを生成しますので、PC上でのシミュレーションのほか、すぐにハードウェア上でデバックすることもできます。

Renesas Synergy™ S7、S5D9に対応し、PE-HMI1・SK-S7G2・PK-S5D9ですぐに動くサンプルプログラムをご提供します。無償の評価ライセンスをご提供しておりますので、すぐにご評価いただくことも可能です。

評価ライセンスは弊社Webサイトのリンクからお申し込みいただけます。

TouchGFXについて TouchGFX-PE-HMI1 製品情報(ルネサスWeb) TouchGFX-SK-S7G2 製品情報(ルネサスWeb) 会社紹介


イー・フォース株式会社
RZ/Nで利用可能なOSとTCP/IPスタックはμC3/μNet3

イー・フォースのμC3/μNet3は「RZ/Nシリーズ」に対応しました。「RZ/N1D」や「RZ/N1S」のCortex-A7上でμC3(RTOS)を利用できるだけでなく、産業用イーサネットプロトコルとの豊富な実績を持つμNet3(TCP/IP)をR-INエンジンのHW-RTOS上で利用する事が可能です。さらに、μNet3-MQTTを利用してデバイスのIoT化等も実現する事ができます。ご評価を希望される方はsales@eforce.co.jpまでお問合せください。

μC3の詳細情報 μNet3の詳細情報 会社紹介


富士設備工業株式会社
ZukenR CR-8000® でJTAGテスト容易化設計

Zuken® CR-8000® のテスト容易化設計 を支援する、XJTAGバウンダリスキャンテスターは、ルネサス エレクトロニクス社製マイコンを搭載する基板設計・開発時のデバッグから量産検査、不良解析にまで一貫して活用されます。

EDAソフトウェア用の無償プラグイン DFT Assistant for Zuken CR-8000 会社紹介


株式会社デスクトップラボ
ICS++期間限定アップグレードサービス

RXファミリ、RL78ファミリをサポートするパワーエレクトロニクス向けリアルタイムデバッグツールである、旧型ICS W1001, W1003, W1004から最新型ICS++ W2002への期間限定アップグレードサービスを行います。この機会に、大幅に機能が向上したW2002へのアップグレードをご検討ください。

詳細情報 製品情報(ルネサスWeb) 会社紹介


イーソル株式会社
Armアーキテクチャトレーニング無料体験セミナー [Armv7-A/Armv7-M/Armv8-A]

イーソルはArm社より正規トレーニングパートナーとして認定を受け、Armアーキテクチャのトレーニングを行っています。Arm社提供の資料に加え、イーソル独自の資料を用いてソフトウェアエンジニアの視点でArmアーキテクチャをわかりやすく解説します。

本無料体験セミナーでは、トレーニングで解説している内容の一部をピックアップして、以下の3つのテーマで説明します。

【議題1】Armv8-A:CPU例外の発生原因を調べる方法の概要

【議題2】Armv7-A:投機的実行を考慮したソフトウェア実装の要点

【議題3】Armv7-M:特徴的な例外アーキテクチャの概要

Armコアを搭載したRZファミリやR-Carユーザにお勧めです。ぜひこの機会に当社のトレーニングをご体験ください。

無料体験セミナー詳細・お申し込み Armアーキテクチャトレーニング詳細 会社紹介


アンドールシステムサポート株式会社
参加費無料の「ArmR社純正 開発ツール紹介セミナー」を 3月23日 金曜日に開催

開発ツールを購入する前に、ツールの種類と特長を知りたいと思いませんか?

ルネサス エレクトロニクス社のRZ/Aシリーズ(RS7S72100)を採用される方にお勧めするArm社純正の開発ツールを紹介します。

□受講をお勧めしたい方:

・RZ/A1HなどのCortex-Aファミリの採用を検討している方

・R-IN32M3シリーズやR-IN32M4シリーズなどの
Cortex-Mファミリの採用を検討している方

・採用したプロセッサの性能を効率的に引き出せるツールを探している方

□開催日時:

 2018年 3月23日 金曜日 13:30 - 17:00(13:15より受付)

□会場:

 弊社(東京)

□参加費:

 無料

無料セミナーのお申し込み・内容 MDK Microcontroller Development Kitについて 会社紹介