デジタルICバーンインシステム

このソリューションは、高性能 RA4 マイクロコントローラ (MCU)、高性能電源ソリューション、電力監視アナログフロントエンド IC をベースにしています。MCU部はRA4Arm®を搭載しており、システム制御要件を完全に満たすことができます。ISL8272M および ISL8277M 高性能電源モジュールはPMBusを有しており、テスト済みICが市場で最高性能を発揮するように出力電圧と熱性能を調整します。ISL28023 電力監視 IC は、高精度のテスト電圧/電流のフィードバックを提供します。これらのソリューションによりお客様は、各種ICに合わせてバーンインシステムをよりコンパクトかつ柔軟に設計することができます。

このシステムのメリット

  • 高性能MCU「RA4M1」静電タッチ検出回路を統合、12ビットA/D コンバータ、ディスプレイ、USB
  • ISL8272/ISL8277M PMBus対応電源モジュールが、テストシステムのさまざまな電圧要件にも対応できる最高の柔軟性を提供
  • ISL28023 高精度電力監視アナログフロントエンドが、テストシステムの精度を最適化
システムブロック図

デジタル IC バーンインシステム

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください