概要

ネットワークカメラは監視・記録用途だけでなく、高度な画像解析と組合わせたセンシングデバイスとしての活用が挙げられます。ルネサスのハイエンドMPUであるRZファミリを搭載したカメラでは、 画像解析による人物/車の検出や車両特定(車番認識)をカメラ単体で実現することが可能です。ネットワークを介してカメラと出入口ゲートや誘導灯などの駐車場設備と連携させることで、より安全で効率的な駐車場管理システムの構築が可能です。
ルネサスでは、ネットワークカメラを始めとした様々なセンシングデバイス(エンドポイントデバイス)で収集した人やモノの状態を蓄積&活用し、リアルタイムかつ効率的に機器を連携制御するソリューションの提供準備を進めています。
応用例として「駐車場管理ソリューション」は駐車スペースなどの情報、人と車の位置情報などと、車両情報を総合的に判断し、安全かつ適切、迅速に車両を誘導します。これにより、駐車場設備の省エネやコスト削減、安全性向上が可能となります。

システム概要

システム概要

ブロック図

System Block Diagram

推奨ルネサスデバイス

マイクロコンピュータ

半導体推奨品名特長他
セキュアゲートウェイRZ/G1N
  • Operating Frequency (MHz) : 1500
  • Operating Voltage (V) : 3.3/1.8(IO), 1.5(DDR3L), 1.03(Core,SATA,PCIe,USB)
  • On-Chip Memory (max.) : 256KB RAM, 72KB RAM, 4KB RAM
  • ARM Cortex-A15 Dual core
  • 3D Graphic Engine (PowerVR SGX544MP2)
ナンバープレート認識カメラRZ/G1M
  • Operating Frequency (MHz) : 1500
  • Operating Voltage (V) : 3.3/1.8(IO), 1.5(DDR3L), 1.03(Core,SATA,PCIe,USB)
  • On-Chip Memory (max.) : 256KB RAM, 72KB RAM, 4KB RAM
  • ARM Cortex-A15 Dual core
  • 3D Graphic Engine (PowerVR SGX544MP2)
人物&車両検知
音声合成モジュール