概要

近接センサは非接触で物の位置や距離を計測する機器で、産業用の製造ラインでの物体の位置検出、スイッチなどに応用されます。本ページでは超音波センサを使った近接センサの例をご紹介します。

ルネサスでは、アナログ・フロント・エンド内蔵のマイコン製品とアナログ信号を増幅させるオペアンプを組み合わせてご提案します。超音波センサを用いた近接センサに求められる、応答性の高い逐次比較型A/Dを内蔵したマイコンの代表例としてRA2A1グループ、低ノイズ、低ひずみ特性のオペアンプとしてISL28191を使用しています。

ブロック図

近接センサブロック図

推奨ルネサスデバイス

マイクロコンピュータ

ブロック 推奨品名 特長他
アナログ・フロント・エンド MCU RA2A1 高性能なArm® Cortex®-M23コアを搭載。多様なデジタル周辺機能と24bit⊿ΣADC, 16bit SARADCなどのアナログ機能を内蔵しており、センサからのアナログ信号の計測、処理に加えて、USBやタッチなどのヒューマンインターフェースとしてもご活用いただけます。
RL78/I1E 高精度計測が必要とされる産業機器や環境インフラ分野の流量、圧力、重量、ひずみ計測などに最適な24ビットΔΣA/Dコンバータに、12ビット D/Aコンバータ、コンフィギュラブル・アンプを含むアナログ・フロントエンドを低消費電力のRL78マイコンに搭載しています。4 mm x 4 mmの小型パッケージを用意しており、アプリケーションの小型化に寄与します。
表示用サブMCU RL78/L13 RL78/L13マイコンは、セグメントLCDドライバを内蔵したマイコンです。3つのLCD駆動電圧生成方式(外部抵抗分割、容量分割、内部昇圧)をサポートし、多様なセグメントLCDパネルに対応します。64/80ピンで最大376セグメントの製品をラインアップし計測機器などのLCDパネル搭載機器に最適です。

通信ドライバ

ブロック 推奨品名 特長他
通信 ZIOL2201 ZIOL2201はセンサ/アクチュエータなどの産業用機器の通信物理層をサポートするドライバ/レベルシフタICです。IO Link規格準拠し、センサ/アクチュエータ応用機器に幅広くご採用頂けます。
ISL32704E ISL32704Eは産業用IoTネットワークでの双方向通信を可能とするRS-485 差動バストランシーバです。
ASI4U-V5 ASI4U-V5 ASSP(Application Specific Standard Product)は、産業用ネットワーク機器向けのASi-5(Actuator Sensor Interfaceバージョン5)規格を完全に満たす業界初のシリコンソリューションであり、Industry 4.0分野への応用に最適です。(現在開発中)

アナログ、パワー製品

ブロック 推奨品名 特長他
Operation Amplifier ISL28291 ISL28191は1.8mm x 1.4mmの小型UTQFNパッケージに対応した、低ノイズ、低ひずみRail-to-Railオペアンプです。
  • 1.7nV/√Hz input voltage noise at 1kHz
  • 1kHz THD+N typical 0.00018% at 2VP-P VOUT
  • Harmonic Distortion -76dBc, -70dBc, fo = 1MHz
電源
DC/DC
RAA23015x
  • 主なスペック :
    入力電圧範囲:7 to 28V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
  RAA23023x
  • 主なスペック :入力電圧範囲:4.5 to 16V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
    Dual ch DC/DC
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
絶縁
高速通信フォトカプラ
汎用(Tr出力)フォトカプラ
PS9001
  • 主なスペック : 10Mbps 小型高耐圧
    小型SO5パッケージ
    共通リードパッケージ
  • 小型高耐圧でシステムの小型化に最適
PS9123
PS9124

その他ソリューションについてはルネサスがご提案する包括的なソリューション、ウィニング・コンビネーションもご覧ください。