概要

圧力計、圧力センサ、圧力伝送器はブリッジ抵抗などのセンサを使って圧力を計測し、ディスプレイや通信機能を介して測定結果を出力します。複数チャネルでの圧力測定や温度計測などを同時に行うケースもあります。

幅広い用途やシステムニーズにお応えするため、内蔵A/Dの性能、CPUコアや周辺機能の異なるマイコン製品をアナログフロントエンド用途としてご提案します。通信機能や表示機能を持つメイン制御用汎用マイコン、上位機器との通信用ドライバや周辺部品などのラインアップと合わせて、システムの様々な機能の実現に貢献します。

ブロック図

圧力計、圧力センサ、圧力伝送器ブロック図

推奨ルネサスデバイス

マイクロコンピュータ

ブロック 推奨品名 特長他
アナログ・フロント・エンド MCU RX23E-A 校正なしで0.1%未満の精度で計測が可能な低ノイズ、低ドリフトのアナログ・フロント・エンドを内蔵した製品で、温度、圧力、流量、重量、歪みなど微小なアナログ信号のセンシングが要求されるセンサ機器や制御機器、試験/計測機器に最適です。CPUには、DSP/FPU演算に優れたRXv2コアを搭載し、1チップで高精度計測、制御、通信を実現できます。
RA2A1 高性能なArm® Cortex®-M23コアを搭載。多様なデジタル周辺機能と24bit⊿ΣADC, 16bit SARADCなどのアナログ機能を内蔵しており、センサからのアナログ信号の計測、処理に加えて、USBやタッチなどのヒューマンインターフェースとしてもご活用いただけます。
RL78/I1E 高精度計測が必要とされる産業機器や環境インフラ分野の流量、圧力、重量、ひずみ計測などに最適な24ビットΔΣA/Dコンバータに、12ビット D/Aコンバータ、コンフィギュラブル・アンプを含むアナログ・フロントエンドを低消費電力のRL78マイコンに搭載しています。4 mm x 4 mmの小型パッケージを用意しており、アプリケーションの小型化に寄与します。
表示用サブMCU RL78/L13 RL78/L13マイコンは、セグメントLCDドライバを内蔵したマイコンです。3つのLCD駆動電圧生成方式(外部抵抗分割、容量分割、内部昇圧)をサポートし、多様なセグメントLCDパネルに対応します。64/80ピンで最大376セグメントの製品をラインアップし計測機器などのLCDパネル搭載機器に最適です。

通信ドライバ

ブロック 推奨品名 特長他
通信 ZIOL2201 ZIOL2201はセンサ/アクチュエータなどの産業用機器の通信物理層をサポートするドライバ/レベルシフタICです。IO Link規格準拠し、センサ/アクチュエータ応用機器に幅広くご採用頂けます。
ISL32704E ISL32704Eは産業用IoTネットワークでの双方向通信を可能とするRS-485 差動バストランシーバです。
ASI4U-V5 ASI4U-V5 ASSP(Application Specific Standard Product)は、産業用ネットワーク機器向けのASi-5(Actuator Sensor Interfaceバージョン5)規格を完全に満たす業界初のシリコンソリューションであり、Industry 4.0分野への応用に最適です。(現在開発中)

アナログ、パワー製品

ブロック 推奨品名 特長他
電源
DC/DC
RAA23015x
  • 主なスペック :
    入力電圧範囲:7 to 28V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
RAA23023x
  • 主なスペック :入力電圧範囲:4.5 to 16V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
    Dual ch DC/DC
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
絶縁
高速通信フォトカプラ
汎用(Tr出力)フォトカプラ
PS9001
  • 主なスペック : 10Mbps 小型高耐圧
    小型SO5パッケージ
    共通リードパッケージ
  • 小型高耐圧でシステムの小型化に最適
PS9123
PS9124
リファレンスソリューション
分類 推奨品名 特長他
ソリューション
スタータキット
RSSK for RX23E-A 基板設計やマイコンのソフトウェア開発なしに、正確かつ容易にアナログ機能を評価できるソリューションスタータキットです。評価ボード上にははんだ付けなしで各種センサを接続できる差し込み台を搭載。システム評価環境の立ち上げ期間短縮に貢献します。

その他ソリューションについてはルネサスがご提案する包括的なソリューション、ウィニング・コンビネーションもご覧ください。