概要

温度調節器は温度計測と温度調整用の機能を持った機器です。熱電対や測温抵抗体(RTD)からのセンサ信号をマイコンで処理し、外部機器により温度制御を行います。記録計として温度の履歴を記録することもあります。複数のセンシング信号を処理するため複数チャネルのアナログ・フロント・エンドが必要です。また、計測されたデータは通信機能を介してプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)などの上位機器へ送信されます。小型のディスプレイを搭載し計測結果を表示する場合もあります。

ルネサスは温度計測に必要なアナログ・フロント・エンドを内蔵したマイコン製品から、通信機能や表示機能を持つメイン制御用汎用マイコン、上位機器との通信用ドライバや周辺部品まで幅広くご提案します。

RX23E-Aマイコンは熱電対や測温抵抗体計測に低ノイズ、低オフセットドリフト、低ゲインドリフトの特性を持った高精度24-bit ⊿ΣA/Dを内蔵しており、DSP/FPUなどのデジタル機能と合わせて温度計測部のワンチップソリューションにより、機器の高精度化、小型化に貢献します。

ブロック図

マルチチャネル温度調節器、記録計
ブロック図

推奨ルネサスデバイス

マイクロコンピュータ

ブロック 推奨品名 特長他
アナログ・フロント・エンド MCU RX23E-A 校正なしで0.1%未満の精度で計測が可能な低ノイズ、低ドリフトのアナログ・フロント・エンドを内蔵した製品で、温度、圧力、流量、重量、歪みなど微小なアナログ信号のセンシングが要求されるセンサ機器や制御機器、試験/計測機器に最適です。CPUには、DSP/FPU演算に優れたRXv2コアを搭載し、1チップで高精度計測、制御、通信を実現できます。
RA2A1 高性能なArm® Cortex®-M23コアを搭載。多様なデジタル周辺機能と24bit⊿ΣADC, 16bit SARADCなどのアナログ機能を内蔵しており、センサからのアナログ信号の計測、処理に加えて、USBやタッチなどのヒューマンインターフェースとしてもご活用いただけます。
メインMCU RX72M RX72Mグループマイコンは、RXの第3世代のCPUコア「RXv3コア」を搭載した240MHz動作するハイパフォーマンスな製品です。倍精度浮動小数点処理命令により処理能力が大きく向上します。EtherCAT®スレーブコントローラを搭載し、従来専用コントローラを 必要としたシステム構成を1チップで実現し、部品点数の削減や省スペース化に貢献します。
RX113 USBやIrDAなどの通信機能と、静電容量式タッチセンサ(CTSU)、セグメントLCD及びシリアルサウンドIF(SSI)を搭載しておりヒューマン・マシン・インターフェースとして最適な機能をご提案します。

通信ドライバ

ブロック 推奨品名 特長他
通信 ZIOL2201 ZIOL2201はセンサ/アクチュエータなどの産業用機器の通信物理層をサポートするドライバ/レベルシフタICです。IO Link規格準拠し、センサ/アクチュエータ応用機器に幅広くご採用頂けます。
ISL32704E ISL32704Eは産業用IoTネットワークでの双方向通信を可能とするRS-485 差動バストランシーバです。
ASI4U-V5 ASI4U-V5 ASSP(Application Specific Standard Product)は、産業用ネットワーク機器向けのASi-5(Actuator Sensor Interfaceバージョン5)規格を完全に満たす業界初のシリコンソリューションであり、Industry 4.0分野への応用に最適です。(現在開発中)

アナログ、パワー製品

ブロック 推奨品名 特長他
電源
DC/DC
RAA23015x
  • 主なスペック :
    入力電圧範囲:7 to 28V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
RAA23023x
  • 主なスペック :入力電圧範囲:4.5 to 16V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
    Dual ch DC/DC
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
絶縁
高速通信フォトカプラ
汎用(Tr出力)フォトカプラ
PS9001
  • 主なスペック : 10Mbps 小型高耐圧
    小型SO5パッケージ
    共通リードパッケージ
  • 小型高耐圧でシステムの小型化に最適
PS9123
PS9124
リファレンスソリューション
分類 推奨品名 特長他
ソリューション
スタータキット
RSSK for RX23E-A 基板設計やマイコンのソフトウェア開発なしに、正確かつ容易にアナログ機能を評価できるソリューションスタータキットです。評価ボード上にははんだ付けなしで各種センサを接続できる差し込み台を搭載。システム評価環境の立ち上げ期間短縮に貢献します。

その他ソリューションについてはルネサスがご提案する包括的なソリューション、ウィニング・コンビネーションもご覧ください。