概要

フローセンサは液体やガスなどの流量計測用途として多くの産業機器で用いられます。ここではサーモパイルを使ったMEMSセンサからの信号をオペアンプおよびマイコン内蔵のアナログ・フロント・エンドで処理し、ディスプレイや通信機能を介して計測結果を出力するブロック図例をご紹介します。

ルネサスは流量計測に必要なアナログ・フロント・エンドを内蔵したマイコン製品から、通信機能や表示機能を持つメイン制御用汎用マイコン、上位機器との通信用ドライバや周辺部品まで幅広くご提案します。FS1012は、非腐食性ガスや液体培地などを測定可能な、MEMSセンサとフロー計測空間を内蔵したセンサです。サーモカプルを用いたセンシングにより高いSN比性能を実現可能、低消費電力での測定にも最適です。

ブロック図

フローセンサブロック図

推奨ルネサスデバイス

マイクロコンピュータ

ブロック 推奨品名 特長他
アナログ・フロント・エンド MCU RA2A1 高性能なArm® Cortex®-M23コアを搭載。多様なデジタル周辺機能と24bit⊿ΣADC, 16bit SARADCなどのアナログ機能を内蔵しており、センサからのアナログ信号の計測、処理に加えて、USBやタッチなどのヒューマンインターフェースとしてもご活用いただけます。
RL78/I1E 高精度計測が必要とされる産業機器や環境インフラ分野の流量、圧力、重量、ひずみ計測などに最適な24ビットΔΣA/Dコンバータに、12ビット D/Aコンバータ、コンフィギュラブル・アンプを含むアナログ・フロントエンドを低消費電力のRL78マイコンに搭載しています。4 mm x 4 mmの小型パッケージを用意しており、アプリケーションの小型化に寄与します。
表示用サブMCU RL78/L13 RL78/L13マイコンは、セグメントLCDドライバを内蔵したマイコンです。3つのLCD駆動電圧生成方式(外部抵抗分割、容量分割、内部昇圧)をサポートし、多様なセグメントLCDパネルに対応します。64/80ピンで最大376セグメントの製品をラインアップし計測機器などのLCDパネル搭載機器に最適です。

センサ

ブロック 推奨品名 特長他
センサ FS1012 FS1012は、非腐食性ガスや液体培地などを測定可能な、MEMSセンサとフロー計測空間を内蔵したセンサです。サーモカプルを用いたセンシングにより高いSN比性能を実現可能、低消費電力での測定にも最適です。

通信ドライバ

ブロック 推奨品名 特長他
通信 ZIOL2201 ZIOL2201はセンサ/アクチュエータなどの産業用機器の通信物理層をサポートするドライバ/レベルシフタICです。IO Link規格準拠し、センサ/アクチュエータ応用機器に幅広くご採用頂けます。
ISL32704E ISL32704Eは産業用IoTネットワークでの双方向通信を可能とするRS-485 差動バストランシーバです。
ASI4U-V5 ASI4U-V5 ASSP(Application Specific Standard Product)は、産業用ネットワーク機器向けのASi-5(Actuator Sensor Interfaceバージョン5)規格を完全に満たす業界初のシリコンソリューションであり、Industry 4.0分野への応用に最適です。(現在開発中)

アナログ、パワー製品

ブロック 推奨品名 特長他
電源
DC/DC
RAA23015x
  • 主なスペック :
    入力電圧範囲:7 to 28V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
RAA23023x
  • 主なスペック :入力電圧範囲:4.5 to 16V
    出力電圧:0.8 to 6V
    最大出力電流:3A
    Auto PFM(軽負荷高効率)モード
    Dual ch DC/DC
  • 当社MCUとのキット提案による電源設計簡略化により TAT短縮が可能
絶縁
高速通信フォトカプラ
汎用(Tr出力)フォトカプラ
PS9001
  • 主なスペック : 10Mbps 小型高耐圧
    小型SO5パッケージ
    共通リードパッケージ
  • 小型高耐圧でシステムの小型化に最適
PS9123
PS9124

その他ソリューションについてはルネサスがご提案する包括的なソリューション、ウィニング・コンビネーションもご覧ください。