概要
増加した接続デバイスは、組み込みデバイスのセキュリティレベルを高める必要があります。 セキュリティは、接続された業界を実現するための基礎です。 ルネサスでは、幅広いセキュリティソフトウェアソリューションを提供しており、信頼関係の根底にある製品は、システムの統合を容易にし、組み込み機器の堅牢なセキュリティを実現します。
ブロック図

Device Security System Block Diagram

推奨ルネサスデバイス

マイクロコンピュータ

ブロック 推奨ルネサスデバイス 特長他
コントロールMCU RZ/T1
  • システムIPの機密性と完全性に対する保護
RZ/A1
  • システムIPの機密性と完全性に対する保護
RX231
  • 盗聴、ウイルスおよびリバースエンジニアリングからの保護
  • 安全なコミュニケーション
  • 安全なデータストレージ
  • IPの機密性と完全性
  • AES、ハッシュ、およびRNGのサポート
RX65N Advanced
  • 安全なコミュニケーション
  • 安全なデータストレージ
  • IPの機密性と完全性
セキュアMCU R-Secure
  • セキュリティアプリケーション専用
  • さまざまなサイドチャネルや物理攻撃などの高度な攻撃からの保護