スマートトイレは急速に普及が進んできており、世界中でマーケットが拡大しています。このソリューションは主な機能として、シート/水洗/乾燥の冷却・暖房システムおよび殺菌機能の遠隔操作を実現する、ハイエンド製品向けに設計されています。

RX113は、双方向のヒューマン・マシン・インタフェース (HMI) を実現し、さまざまな周辺デバイスを制御できる32ビットMCUです。RL78/G12は、コンパクト、低電力、高機能であり、汎用性を備え、リモコンのようなサブMCUに最適です。MCU、モータ、その他周辺モジュール用の DC/DC および LDO 電源も搭載されています。トライアックは暖房機能に利用されます。湿度・温度センサは卓越した精度と優れた安定性を持ち、フォトカプラは超小型パッケージで高性能を実現しています。

このシステムのメリット

  • シングルチップMCU、システム上の部品数と実装面積を削減
  • 各種家電に幅広く利用されているリモコン向けローエンドMCU
  • 統合ソリューション向け高性能 DC/DC、フォトカプラ、温度・湿度センサ
システムブロック図

スマートトイレ

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください