ルネサスのガスセンサ、湿度センサ、そしてRL78/G14 MCUを組み合わせることで、冷蔵庫内で発生した各種ガスを検出することができます。 臭気レベル、温度、湿度の値は、Bluetooth® モジュールを使用して便利なデバイスを介して監視できます。 RL78/G14 MCUは高性能な周辺機能を備えており、産業用機器に適しています。 センサボードの電力はすべて、高性能なLDO(ISL80101A)を通して供給されます。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RL78/G1D 賢くつながるBluetooth® Low Energyマイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, Bluetooth® Low Energy, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RL78/G14 モータ制御、産業機器、計測機器に適した、低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
|
RL78低消費電力8/16ビットMCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ZMOD4450 冷凍空調品質センサプラットフォーム
|
MOxガスセンサ | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
ISL80101A プログラム可能な電流制限機能付き、高性能1Aリニア・レギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Quick-Connect IoT Platform Quick-Connect IoT platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
|
Other Hardware | ルネサス |
1 item
|