この家庭用給水ポンプに向けたリファレンスには、当社のMCU、フォトカプラ、コンパレータ、およびゲートドライバ製品が含まれています。コンパレータは、ポンプレベルセンサからの信号データを比較・増幅します。RL78/G13は、システムとLCD表示制御に最適な16ビットMCUです。フォトカプラとゲートドライバは、システムに悪影響を与える高電圧をカットします。これらのデバイスがセットとなって、モータ制御にトータルで最適なシステムを実現します。

このシステムのメリット

  • 給水ポンプの消費電力とノイズを低減可能
  • インバータ制御に加え、フォトカプラとゲートドライバが更なる高効率動作を実現
  • コンパクトかつ高効率でノイズも少なく、環境に優しいシステムを実現
システムブロック図

家庭用給水ポンプ

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください