点滴ポンプやインスリンポンプなどのヘルスケアドラッグデリバリー機器では、非常に正確な量を投与できることが最重要です。そのため、実際に投与する薬剤量の計測やポンプ駆動用モータの、非常に正確な制御が求められます。使用するモータは、数ワット(12Vなど)の三相BLDCモータが代表的です。流量感知部分には、生産工場で調整するセンサまたはカスタムセンサを使用できます。また、スマホアプリなどのGUI対応、通信インタフェース(イーサネット、医療用レベル絶縁USBなど)の追加時に備え、Bluetooth通信を必要とする場合もあります。さらに最終機器によっては、(リチウムイオン電池などを使用する) 無停電電源が必要な場合もあります。
このシステムではISO12207規格に準拠するソフトウェアを採用しているため、モジュール性と信頼性に優れており、最終製品の市場投入までの時間と開発コストを、大幅に削減できます。ソフトウエアは、当社独自のソフトウエア群Synergy Software Package(FSP)として提供します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL9241 SMBusインタフェースおよびUSB電源付き昇降圧バッテリ・チャージャ
|
マルチセルバッテリ充電, USB-C Charging (Type-C, USB Power Delivery and DC/DC) | ご購入 / サンプル |
ISL85415 VIN 3V~36V 500mA同期整流降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL85403 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RX23W IoTエンドポイント機器に向けた、Bluetooth® 5 無線通信とシステム制御を1チップで実現する32ビットマイコンおよびモジュール品
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, Bluetooth® Low Energy, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
S5D9 120 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
|
Renesas Synergy™ プラットフォーム MCU | ご購入 / サンプル |
HIP2103 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ
|
ハーフブリッジFETドライバ | ご購入 / サンプル |
FS1015 Air Velocity Sensor Module
|
液体および気体向けフローセンサモジュール | ご購入 / サンプル |
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas Synergy™ Software Package (SSP) プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。
|
Software Package | ルネサス |
1 item
|