タイムオブフライト(ToF)テクノロジは、非常に高い測距性能を持つため人気が高まり、今ではさまざまなアプリケーションに幅広く採用されています。このシステムはISL29501 ToF ICを搭載しているため設計および制御がしやすく、正確で広範な距離測定も実現する高効率なソリューションを実現しています。

このソリューションは携帯サイズに小型最適化されており、キャリブレーション用USB2.0やPCとの通信機能を含むRX111 MCUを搭載しています。高性能なISL80505 LDOは、バッテリ電源からToF ICおよびOLEDに電力を供給します。

このシステムのメリット

  • 長距離測定(10m以上)が可能なToF
  • RX111 MCUは、豊富な小容量ROM/少ピンラインナップを持ち、周辺にUSB 2.0を内蔵
システムブロック図

ToFを用いた入退室検出器

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください