概要

説明

電動パワーステアリングは、システムレベルで対応されなければならない ASIL-D* を必要とするアプリケーションの一つです。ルネサスは、このリファレンスデザインの一部として、必要なパワーマネージメント IC (PMIC) と RH850 / P1x マイクロコントローラ (MCU) を提供しています。

*ASIL: 自動車用安全度水準 ASIL-D は、自動車安全水準の最上位です。

このシステムのメリット:

  • シャシーアプリケーション向けのハイエンド RH850 車載 MCU が各種統合安全機能を提供
  • RAA270005 PMIC は RH850/P1x MCU 用に設計され、ASIL-D システムをサポートしてシステムの部品コストを削減し、PCB スペースを節約するためのさまざまな不具合診断と監視機能を装備
  • この実績のある MCU と PMIC の組み合わせにより、研究開発のコストと時間を短縮

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS231 AS231 AS231 AS231 Steering Wheel 1 Handle Angle .342 Steering Wheel Steering Wheel Steering Wheel Steering Wheel 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Line Connector Line.142 Connector Line.143 Connector Line.144 Connector Arrow Connector Line.146 Connector Line.147 Connector Line.149 Connector Line.150 Connector Line.151 Connector Line.152 Connector Arrow.154 Connector Arrow.155 Connector Line.158 Connector double arrow Connector Line.163 Motor Current Motor Current Motor Current BLDC Motor BLDC Motor BLDC Motor Steering Wheel Steering Wheel SteeringWheel PMIC PMIC PMIC MCU MCU MCU Pre-Driver Pre-Driver Pre-Driver PMOS ANL2/ANL3 PMOS ANL2/ANL3 PMOSANL2/ANL3 BLDC Motor BLDC Motor Sheet.139 M M Sensor I/F Sensor I/F Sensor I/F Resolver Resolver Resolver CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver Engine / Brake / Gateway Engine / Brake / Gateway Engine / Brake / Gateway Torque Sensor Torque Sensor Torque Sensor Connector Line.167
Exiting Interactive Block Diagram