概要

Description

更新日: 2022年7月6日
Renesas Electronics Corporation

製品概要

RZ/V2L向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。

本製品をご利用の際は、最初に製品同梱のRelease Noteの内容をご確認ください。

RZ/V Verified Linux Packageは2022年8月から以下の関連ソフトウェアに対応予定です。

  • RZ/V2L DRP-AI Support Package
  • RZ/V2L ISP Support Package
  • RZ/V2L Multi-OS Package

提供機能

  • Linuxカーネル
  • デバイスドライバー

対象リファレンスボード

  • RZ/V2L Evaluation Board Kit

更新履歴

  • 2022/6/30:5.10-CIP版 VLP/V v3.0.0

ダウンロード

最初にVerified Linux PackageのZIPファイルをダウンロードし、同梱のリリースノートをご確認ください。リリースノートの内容をご理解いただいたうえで、ご利用の目的に合わせて必要となる追加ファイルをダウンロードしてください。

* 注意
補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。

  • RZ/V2L製品向け

ダウンロード 説明 バージョン 補足情報
RZ/V Verified Linux Package V3.0.0(RTK0EF0045Z0024AZJ-v3.0.0.zip) (ZIP) 動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。(*) 本製品はOSSであり、「評価版」「製品版」の区別はありません。 V3.0.0 OSS
RZ MPU Graphics Library Evaluation Version for RZ/G2L, RZ/G2LC and RZ/V2L RZ/G2L、RZ/G2LC、RZ/V2Lが搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリです。 V1.2 Proprietary
RZ MPU Video Codec Library Evaluation Version for RZ/G2L and RZ/V2L RZ/G2LおよびRZ/V2Lが搭載するVideo Codec向けライブラリです。 V0.58 Proprietary
  • 全製品共通ファイル

ダウンロード 説明 バージョン 補足情報
Open source Package(oss_pkg_rzv_v3.0.0.7z) (7Z) OSSのソースコードをまとめたファイルです。本ファイルのダウンロードは必須ではありません。リリースノートに記載された説明を読み、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。 V3.0.0 OSS