画像
本製品は、組み込み用OSとして国内実績最大のµITRON仕様準拠のリアルタイムOSです。V850E2Mデュアルコアの各コア上では独立したカーネルが動作し、各カーネルの上に機能分散して搭載したアプリケーションを制御して、高品質なリアルタイム・マルチタスク環境を備えた組み込みシステムを実現します。
また、統合開発環境CS+との親和性やコンフィギュレータによる定義ファイルの自動生成機能により、アプリケーションを容易かつ短期間に開発できます。
最新Ver.:V3.00.00
リリース:2014/10/1
最新Ver.:V3.00.00
リリース:2014/10/1
RI850MPカーネルは以下の機能モジュールから構成されています。個々のモジュールはその機能を実現する関数群(サービスコール)で提供されます。
ターゲットMCU | V850ファミリ V850E2Mデュアルコア |
---|---|
最大タスク数 | 1023 |
タスクの優先度数 | 32 |
サービスコール数 | 67 |
性能 (wup_tskを発行してから対象タスクの 実行が始まるまでの時間) |
3.98マイクロ秒 (V850E2/MN4、200MHz、内蔵メモリ) |
カーネルRAM1タスクあたり | データ:64バイト |
構成物 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
カーネルソースプログラム | カーネル本体ソースプログラム | ソースコード付き量産契約の場合にのみ提供 |
カーネル本体ライブラリ | システム構築用カーネルライブラリ | - |
標準ヘッダファイル | ・ITRON共通定義ファイル ・カーネル仕様定義ファイル ・その他定義ファイル |
ヘッダファイルはC言語用を提供 |
コマンドライン コンフィギュレータ |
テキスト形式で構築パラメータを記述したcfgファイルから、各種定義ファイルを出力します。 | - |
サンプルプログラム | ITRONを使用した簡単なプログラム | - |
CS+連携プラグイン - リアルタイムOS共通部 - RI850MP依存部 |
・カーネルの組み込みを容易にする機能 ・デバッグ時にOS状態を参照する機能 |
- |
マニュアル | ユーザーズマニュアル | - |