本製品は、組み込み用OSとして国内実績最大のµITRON仕様準拠のリアルタイムOSです。コンパクトな設計で、かつ優れたリアルタイム性能と豊富なサービスコールを持ち、高品質なリアルタイム・マルチタスク環境を備えた組み込みシステムを実現します。
また、統合開発環境CS+およびe2 studioとの親和性やコンフィギュレータによる定義ファイルの自動生成機能により、アプリケーションを容易かつ短期間に開発できます。
本製品は、無償で試せるTrial版もご用意しています。
最新Ver.: 1.06.01
リリース日: 2022/4/20
バージョンアップ内容
対処方法は、RXファミリ リアルタイムOS RI600V4 V1.06.01 リリースノート (PDF | English, 日本語) 6.3.2. コンフィギュレータの相違点 (1)レジスタ一括退避機能のサポート を参照してください。O4001 (W) : system.max_regbank is not defined
最新Ver.: V3.03.00
リリース日:2016/7/1
最新Ver.: V3.02.01
リリース日:2022/4/20
Target Devicesについてのご注意事項:デバイスのメモリ構成によっては対応できない場合があります。
RI600V4カーネルは以下の機能モジュールから構成されています。個々のモジュールはその機能を実現する関数群(サービスコール)で提供されます。
ターゲットMCU | RXファミリ |
---|---|
最大タスク数 | 255 |
タスクの優先度数 | 255 |
サービスコール数 | 143 |
性能(wup_tskを発行してから 対象タスクの実行が始まるまでの時間) |
2.5マイクロ秒(RX610、100MHz) |
カーネルコードサイズ | 約6.2K~25.5Kバイト |
カーネルRAM1タスクあたり | データ:16バイト スタック:44バイト |
構成物 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
カーネルソースプログラム | カーネル本体ソースプログラム | ソースコード付き量産契約の場合にのみ提供 |
カーネル本体ライブラリ | システム構築用カーネルライブラリ | - |
標準ヘッダファイル |
|
ヘッダファイルはC言語用を提供 |
GUIコンフィギュレータ | GUI画面上で構築パラメータを入力し、cfg600用のcfgファイルを出力します。 | - |
コマンドラインコンフィギュレータ | テキスト形式で構築パラメータを記述したcfgファイルから、各種定義ファイルを出力します。 | - |
サンプルプログラム | ITRONを使用した簡単なプログラム | - |
CS+連携プラグイン
|
|
- |
マニュアル | ユーザーズマニュアル | - |
製品版のRI600V4を購入する前に、気軽に製品の機能や性能を評価できるようTrial版を提供します。
ただし、Trial版に対しては、お問い合わせ窓口を含め、一切サポートを提供いたしませんので、ご了承のうえご使用ください。
なお、ダウンロード前に ソフトウェア使用許諾契約書 ITRON (PDF | English, 日本語) と、以下の注意事項をお読みください。
製品版と同じです。動作環境をご確認ください。
RXファミリ用リアルタイムOS RI600V4(CS+/ e² studio対応)Trial版 補足説明書 Rev.1.03 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。
RI600V4 Trial版は、CS+対応版とe2 studio対応版をご用意しています。
RI600V4メモリ容量見積もりページで、以下のメモリを見積もることができます。
なお、無償提供ですので、本ツールを使用する場合もしくは使用することにより作成された成果物において不具合が発生した場合、第三者との係争が生じた場合、またはその他いかなる問題が発生した場合も、ルネサス エレクトロニクスは一切の責任を負いません。また、ご使用に関するサポートも一切提供いたしません。
ホストPCにe2 studioが複数インストールされている場合は、使用するe2 studioを起動する前に以下のファイルを実行してください。
実行するファイル:<e2 studio install folder>
¥eclipse¥plugins¥com.renesas.renesasos.plugins_<version>
¥CSPlus¥Plugins¥OsRegister.exe
例:cd
C:¥Renesas¥e2studio¥eclipse¥plugins¥com.renesas.renesasos.plugins_1.0.0.201408071907¥CSPlus¥Plugins¥OsRegister.exe