SSP追加アドオン | |
---|---|
S3A7 IEC60730セルフテスト・ライブラリ | 家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。 |
S5D9 IEC60730セルフテスト・ライブラリ | |
S7G2 IEC60730セルフテスト・ライブラリ | |
S124 IEC60730セルフテスト・ライブラリ | |
Renesas Synergy™ Signed USB CDCドライバ | Windows® PC対応USBコミュニケーションデバイスクラス用Renesas Synergy™ SIGNED USB CDCドライバを提供します。 |
カスタム・ボード・サポートパッケージ作成ツール | 適切な起動とアプリケーションの初期化を保証するカスタム・ボード・サポート・パッケージ(BSP)を生成するためのe2 studio内のコマンド・ラインツール。 |