画像
リアルタイムOS対応デバッグ拡張オプション[Debugging Extension]は、リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートするデバッガ拡張オプション製品です。High-performance Embedded Workshopおよびリアルタイムオペレーティングシステムに組み込んで使用します。(High-performance Embedded Workshop V.3以上が必要になります)
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ツールニュース-リリース | PDF 235 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 221 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 234 KB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 220 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 222 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 218 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.73 MB 英語 | |
7 items
|
項目 | 内容 |
---|---|
リアルタイムOS | HI7300/PX, HI7750/4, HI7700/4, HI7000/4, HI1000/4, HI2000/3, T-Kernel(SuperHファミリ用) |
ホストマシン | ホストOS: 製品の動作環境をご参照ください。 メモリ: 最低256MB, 512MB以上推奨 ディスプレイ: SVGA以上 ハードディスク容量: 空き容量30MB (フルインストール時に必要な容量) その他: マウス等のポインティングデバイス |
High-performance Embedded Workshop | High-performance Embedded Workshop V.3以上 |
コンパイラ | Renesas C/C++ Compiler Package for SuperH RISC engine Renesas C/C++ Compiler Package for H8, H8S, and H8SX family GCC(コンパイラによっては動作しない場合があります) |
デバッガ | SuperH RISC engine シミュレータ・デバッガ(Ver. 9.0.00以降) H8S,H8/300シリーズ シミュレータ・デバッガ(Ver. 5.1.00以降) High-performance Embedded Workshop対応のE6000エミュレータ、E6000Hエミュレータ、E10Aエミュレータ、E10A-USBエミュレータ、E200Fエミュレータ |
制限事項 | 1. 使用するリアルタイムOSやデバッガによってはDebugging Extensionのタスクトレース機能およびサービスコールトレース機能のツールトレースが使用できない場合があります。 2. Debugging Extensionのタスクトレース機能およびサービスコールトレース機能のツールトレースを使用した場合、使用するエミュレータによってはエミュレータのトレース機能およびハードウェアブレーク機能が使用できない場合があります。 3. Debugging Extension 使用時は、High-performance Embedded(Workshopの複数ターゲットデバッグ機能は使用できません。) 4. リトルエンディアンでは、使用するE10AおよびE10A-USBエミュレータによっては、Debugging Extensionを使用することができない場合があります。 |