概要

説明

E20エミュレータは、E2エミュレータLiteの持つデバッグ機能に加え、RX600, RX700用にトレース機能やRAMモニタ機能等を強化しており、より高度なデバッグが可能なオンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。トレース出力をサポートしたマイコンと組み合わせることにより、大容量トレース機能などのより強化されたデバッグ機能をご提供します。

特長

  • 機能向上により、デバッグ期間の短縮が可能 [詳細:オンチップデバッガ 機能概要]
    E2エミュレータLiteのもつデバッグ機能に加え、トレースの大容量化、および、リアルタイムRAMモニタ機能など、強力なデバッグ機能を追加。RX600シリーズ / RX700シリーズの一部のマイコンでは、カバレッジ機能にも対応しています。
  • オンボード書き込みが可能
    デバッグ終了後に、オンボード書き込みツールとして使用することができ、マイコン単体での評価もスムーズに行えます。
  • A/D、D/A特性などアナログ機能の評価に最適
    実マイコンを使用してデバッグするため、電気的特性は実マイコンそのものです。
  • シリアル接続方式、JTAG接続方式、LPD接続方式に対応
    マイコンとE20エミュレータ間の接続インタフェースとして、シリアル接続、JTAG接続、LPD接続方式に対応しています。(対応インタフェースはマイコンに依存)
  • 接続が容易
    ユーザシステム上にコネクタをご用意いただくだけで、簡単に接続できます。接触不良の心配はありません。
  • 地球にやさしい筐体
    筐体には地球に優しい植物性原料のポリ乳酸 (ポリラクチド) を使用しています。
  • Learn More

リリース情報

用途ソフトウェア対象デバイスNote1最新バージョンリリース動作環境
デバッグCS+
*評価版ダウンロード
RX、RL78、RH850
[詳細] CS+ 対応機能一覧 (PDF | English, 日本語)
V8.11.00Note32023/07/20動作環境
e² studio
*ダウンロード
RX
[詳細] e² studioリリースノート
(64ビット版) 2024-01.12024/01/29
(32ビット版) V7.8.02020/04/20
IAR Embedded WorkbenchNote2RX、RL78、RH850IAR Systemsにお問い合わせください。
Green Hills MultiNote2RH850取扱い代理店様にお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3
*評価版ダウンロード
RL78、RX、RH850
[詳細] Renesas Flash Programmer V3 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語)
V3.14.002024/01/22動作環境

Notes:

  1. V850、78K0R、78K0、R8Cをご使用の場合は、E1、E20対応ソフトウェア:V850、78K0R、78K0、R8Cマイコン使用時) >>をご参照ください。
  2. パートナー製ツール。詳細は各社へお問い合わせください。
  3. Windows 32ビット版をご使用中のお客様は、V8.06.00以前のバージョンをご使用ください。
    【お知らせ】ルネサスエレクトロニクス製統合開発環境CS+の Windows 32ビット版の サポート終了のお知らせ (PDF | English, 日本語)

FAQ

内容
エミュレータ使用時のノウハウ集
High-performance Embedded Workshop環境でE1/E20使用時のノウハウ集
オンチップデバッギングエミュレータE1とE20の違い

関連FAQをすべて見る

ターゲットデバイス

ターゲットファミリ

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 5.11 MB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.22 MB 英語
アップデート-プログラマ ログインしてダウンロード ZIP 727 KB 英語
3 items

ドキュメント

詳細情報

仕様一覧

対応している機能はご使用になる統合開発環境により異なります。また、機能詳細および接続方式は、ご使用になるデバイスにより異なります。大容量 トレースやリアルタイムRAMモニタなどのE20エミュレータの特徴的な機能は、RX600,RX700シリーズのデバイスでのみご使用になれます。 RX600,RX700シリーズ以外のデバイスで使用できるデバッグ機能は、E2エミュレータLite相当となりますのでご注意ください。

重要:大容量トレースなどE20エミュレータの 特徴的機能 使用時の注意事項
E20の大容量トレース機能およびリアルタイムRAMモニタ機能で使用する端子は、他周辺機能とマルチプレクスされています。
ご使用のマイコン型名、パッケージ、周辺機能により、E20エミュレータの特徴的な機能が使用できるか決まります。
事前に、ご使用のマイコンのユーザーズマニュアル ハードウェア編を確認し、トレース端子が競合していないかご確認ください。
スマート・コンフィグレータ スマート・コンフィグレータを使用すればGUI上で端子設定を行い、兼用機能の競合について事前に確認することができます。
また、 デバッグMCUボード に対応しているマイコンであれば、全端子をユーザシステムで使用可能です。

 

項目内容
  • 接続方式
  • ブレーク機能
  • トレース機能
  • プログラム実行中のメモリ参照/変更
  • パフォーマンス測定
  • リアルタイムRAMモニタ
  • C0カバレッジ
  • ホットプラグイン
オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)を参照ください。
オンボードプログラム可能
ユーザインタフェース38ピンコネクタ
(2-5767004-2 : タイコ エレクトロニクス ジャパン製)
14ピンコネクタNote1
(7614-6002 : 住友スリーエム製、2514-6002 : 3M Limited製)
PCインタフェースUSB 2.0 フルスピード/ハイスピード
システムとの接続付属のユーザインタフェースケーブルで接続(接続信号は対象マイコンの品種により異なります)
ユーザ資源の占有マイコンによってポート周辺機能を占有する場合があります。
電源供給機能なし
対応電源電圧対象マイコンに合わせた動作電圧範囲 (1.8~5.5V)
外形寸法
(突起部を除く)
114.9 mm×74.2 mm×19.2 mm
適合海外規格欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

Note:

  1. 使用可能な機能は、E2エミュレータLite相当となります。E20を使用してもE20の特徴的な機能である大容量トレースやリアルタイムRAMモニタはご使用になれません。

製品パッケージ内容

  • E20エミュレータ本体
  • USBケーブル
  • ユーザシステムインタフェースケーブル
  • 38ピン/14ピン変換アダプタ [R0E000200CKA00] ※単体購入が可能です。
  • ソフトウェア CD-ROM
    • インストールガイド
    • セルフチェックプログラム
    • USBドライバ
    • E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル

システム構成

画像
システム構成

>> フラッシュプログラマとして使用する場合のシステム構成はこちらをご参照ください。

オプション製品

E20エミュレータをご使用の際に、便利な各種オプション製品を用意しております。製品ごとに対応可能なマイコンが異なりますので、ご注意ください。

変換アダプタ

エミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタです。

 対応マイコン
RXRL78RH850V85078KR8C
E1エミュレータ用38ピン変換アダプタ
QB-F14T38V850-01
QB-F14T38V850-01 User's Manual (14-Pin to 38-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF)
ターゲットシステムのMictorコネクタと接続する際に必要な14ピンインタフェースに変換するアダプタ
lens
38-Pin to 14-Pin Conversion Adapter for the E20 Emulator
(E20エミュレータに標準添付)
R0E000200CKA00
R0E000200CKA00 ユーザーズマニュアル (E20エミュレータ用38ピン/14 ピン変換アダプタ) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
インタフェースケーブル先端の38ピン0.5mmピッチコネクタを14ピン2.54mmピッチコネクタに変換するアダプタ
lenslenslenslenslenslens

lens 対応 | — 非対応

アイソレータ

ユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。

 対応マイコン
RXRL78RH850V85078KR8C
E20エミュレータ用 アイソレータ
R0E000200ACB10
R0E000200ACB10 ユーザーズマニュアル (E20エミュレータ用アイソレータ) Rev.2.00 (PDF | English, 日本語)
(RXファミリ用)
lensNote1

lens 対応 | — 非対応

Note:

  1. RX71M用デバッグMCUボードと組み合わせての使用はできません。

デバッグMCUボード

ユーザシステムにエミュレータをインサーキット接続するためのボードです。本ボードを使用することにより、より高度なデバッグ機能が使用できます。使用可能なデバッグ機能はマイコンごとに異なります。

 対応マイコン
RH850
RH850用デバッグMCUボード
RH850用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語)
トレース機能を持たないマイコンでもトレースの使用を可能にします。別売りのRH850/F1Lグループの176ピンマイコン (内部トレース機能あり) と組み合わせて使用してください。
注:デバッグMCUボードの製品パッケージにマイコンは同梱されていません。別途ご購入ください。マイコンの製品購入やその他詳細につきましては、ルネサス営業または特約店までお問合せください。
lens

lens 対応 | — 非対応

システム構成図

画像
RH850用デバッグMCUボードシステム構成図
 対応マイコン
RX
RX用デバッグMCUボード
RX用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語)
MCUの全ユーザポートをユーザシステムで使用可能にします。E20エミュレータでは、エミュレータ制御やトレース情報出力のために、ユーザポートがエミュレータにより占有され、これらのユーザポートをE20エミュレータと接続する38ピンコネクタとユーザシステム上で接続する必要があります。 本製品を使用することで、38ピンコネクタのユーザシステム上への実装が不要となるため、全ユーザポートを使用できます。トレース機能を持たないマイコンでもトレース情報の取得が可能です。
lens

lens 対応 | — 非対応

システム構成図

画像
システム構成図

Design Support

E20エミュレータ [R0E000200KCT00] ユーザ向け情報