本製品は、モータ制御IC RAJ306010を使用したBLDCモータシステムの評価用キットです。RAJ306010を実装した基板と24Vの小型モータ、接続ケーブルで構成されています。
RAJ306010にはホールICを用いた120度導通制御のサンプルコードが初期搭載されており、DC24V電源と付属のモータを接続するだけで、モータ制御の基本的な評価を行うことができます。また、ユーザが用意したモータやMOSFETを接続して評価することもできます。
BLDCモータは、一般的なブラシ付きモータとは異なる制御要件があります。詳細はブラシレスDCモータ(BLDC)制御アルゴリズムのページをご参照ください。
必要な機器
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.19 MB | |
カタログ | PDF 11.78 MB 英語 , 简体中文 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.53 MB 英語 | |
エンジニアリング | PDF 155 KB | |
回路図 | PDF 1.27 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.57 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.49 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.53 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.39 MB 英語 | |
9 items
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
3 items
|
24V駆動のBLDC用モータ制御ICを使用し、自己適応型デッドタイム機能による効率改善を実現しました。
ルネサスは、産業、家電向けに、安全で効率的なセンサレスブラシレスDCモータ制御の設計に最適な高集積のモータ制御ICを提供します。このICはモータ効率を35%向上させ、基板サイズも50%削減し、モータ制御アプリケーションの開発を加速させることができます。
ニュース | 2021年4月1日 | ||
ブログ | 2021年3月31日 |