Floodgateセキュリティフレームワーク(FSF)

Floodgateセキュリティフレームワーク(FSF)

Icon Laboratories, Inc.

カテゴリ:

安全で信頼性の高い組み込み型デバイスを構築し、攻撃や侵入から保護するためのセキュリティフレームワーク。

詳細

Floodgate Security Framework(FSF)には、EDSA、ISA/IEC 62443、NISTサイバー・セキュリティ・ガイドラインに準拠するためのビルディング・ブロックを提供し、IT/OTコンバージェンスのための管理システム統合機能が含まれています。また、デバイスへの攻撃から保護することを保証するセキュリティ機能も備えています。

 

フレームワークには、署名付きの有効なコードを使用してデバイス上でロードするための暗号署名付きイメージを作成することによって、デバイス上で公認されたファームウェアのみが実行されるようにするSecure Boot機能が含まれています。 イメージは、デバイス上のブートローダに統合されたセキュア・ブートプロセスによって確認されます。 これにより、OEMによって署名された認証コードのみがデバイス上で実行できるようになります。 セキュアブートは、デバイス・ファームウェアを変更したり、悪意のあるファームウェアで再プログラムしたりすることから保護します。

/ja/products/synergy/software/add-ons/floodgate-security-framework-fsf/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

バージョン 3.0.2

現在のリリース

リリース日: 2015-02-04

対応MCU: S7G2

MD5: ee7db9d15398a72fb2e62fb87e78f663

ダウンロード

新着情報

This version provides secure boot for the Renesas Synergy™ platform.

インストール手順

/ja/products/synergy/software/add-ons/floodgate-security-framework-fsf
/ja/products/synergy/software/add-ons/floodgate-security-framework-fsf/jcr:content/allversionsection