ルネサス

カテゴリ: Development

SSPフレームワーク、HALドライバ、モジュール機能と動作を示すアプリケーション事例集

詳細

ThreadX®RTOSを使用したスタンドアロンのスレッド・アプリケーションと、HALドライバとモジュールを使用したスタンドアロン・プログラムで構成されています。フレームワーク例では、HALドライバがHALドライバAPIを利用している間に、対応するフレームワークAPIを呼び出すことによってSSPと交信をおこないます。各アプリケーションは、シリアル端末上のコマンド・ライン・インタフェースを使用して呼び出されます。

 

SSP開発者向け事例集は、すべてのRenesas Synergy™ キットおよびリファレンス・デザインで実行できます。SSP 開発者向け事例集のアプリケーション・ノートでは、各キットでサポートされているサンプルが指定されています。

/ja/products/synergy/software/add-ons/developer-examples-for-ssp/jcr:content/gallerydownload

Download

バージョン 1.4.0

現在のリリース

リリース日: 2018-06-05

MD5: 859e5523163b2d7f46cef0c83447d948

ダウンロード

ドキュメンテーションとサポート

/ja/products/synergy/software/add-ons/developer-examples-for-ssp
/ja/products/synergy/software/add-ons/developer-examples-for-ssp/jcr:content/allversionsection