画像
![Rad Tolerant Products](/sites/default/files/styles/banner_424x349/public/media/images/space-rad-tolerant-hero.jpg?itok=d5DXJoOM)
ルネサスのデジタルアイソレータは、独立した絶縁型電源設計、および絶縁型シリアル通信インタフェースの設計を支援します。衛星市場では、高信頼性のアイソレータ製品に、非常に高いニーズがあります。このアイソレータとは、耐放射線アプリケーションに使用できる最高のデータレートのアイソレータを意味します。その絶縁障壁は、巨大磁気抵抗(GMR)テクノロジを使用して構築され、優れた絶縁性と耐放射線性を、少ない動的電力消費量で実現します。トランスベースのアイソレータ技術とは異なり、EMIの懸念はありません。さらに、GMRフォトカプラベースのアイソレータよりも優れています。フォトカプラの光学系は、放射線が原因で時間の経過とともに「劣化」したり曇ったりしやすいからです。
ISL71610M および ISL71710M は、お客様に航空宇宙市場向けの分離機能を提供し、85°Cの条件下で最大600VRMSを実現します。電気的特性は、-55°C~+125°Cの温度範囲で示されます。これらの製品は、イオン化線量合計(TID)に対して最大30krad(Si)の放射線性能を実現します。ISL71610MおよびISL71710Mはいずれも、SEEに対して最大LET 43MeV•cm2/mgを実現します。
年4回発行のRAD HARDニュースレターにご登録いただくと、ルネサスの最新の耐放射線特性製品情報やリソース情報をお届けします。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
Radiation Tolerant Passive-Input Digital Isolator | Rad Tolerant Digital Isolators | -55-+125 | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 1.45 | |
Radiation Tolerant Active-Input High Speed Digital Isolator | Rad Tolerant Digital Isolators | -55-+125 | SOICN | 8 | 4.9 x 3.9 x 1.45 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 741 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 218 KB | |
アプリケーションノート | PDF 296 KB | |
4 items
|