画像
ルネサスの耐放射線デジタルアイソレータは、CAN、SPI、RS-422、およびRS-485アプリケーションなどの独立電源設計や独立シリアル通信インタフェース用に設計されています。 これらの耐放射線アイソレータは、航空宇宙市場向けに85°Cで最大600VRMSを提供します。 電気仕様は -55°C~+125°Cの温度範囲に特化されています。 また、これらの製品は、イオン化線量合計(TID)30krad(Si)までの放射線性能を特徴としています。 ISL71610MおよびISL71710Mはいずれも、SEEに対して最大LET 43MeV•cm2/mgを実現します。
Supply Voltage Vs Range |
Common Mode Transient Immunity (kV/µs) |
Propagation Delay |
Isolation Voltage (Vrms) |
Output Format |
DSEE (SEL, SEB, etc.) (MeV*cm2/mg) |
Low Dose Rate (LDR) (krad (Si)) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||
Radiation Tolerant Passive-Input Digital Isolator | 3.3-5 | 20 | 8 | 2500 | CMOS | 43 | 30 | 8 | SOICN |
Radiation Tolerant Active-Input High Speed Digital Isolator | 3.3-5 | 50 | 10 | 2500 | CMOS | 43 | 30 | 8 | SOICN |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 741 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 218 KB | |
アプリケーションノート | PDF 296 KB | |
4 items
|