Renesas' radiation hardened linear regulators (LDOs) are optimized for fast transient response and single event effects (SEE). These LDOs are designed to provide highly reliable performance in harsh radiation environments.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R16AN0008: Fundamental Theory of PMOS Low-Dropout Voltage Regulators アプリケーションノート PDF 268 KB
AN1947: Intersil's Radiation Hardened Low Power FPGA Power Solutions アプリケーションノート PDF 304 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB
TB499: PCB Thermal Land Design for Ceramic Packages with Bottom Metal or Heat Sinks 技術概要 PDF 410 KB

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月25日
Radiation Tolerant Plastic-Package ICs 基本ページ 2020年3月20日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月19日