The CD4000BMS (dual 3 plus inverter), CD4001BMS (quad 2-input), CD4002BMS (dual 4-input), and CD4025BMS (triple 3-input) NOR gates provide the system designer with direct implementation of the NOR function and supplement the existing family of CMOS gates. All inputs and outputs are buffered. The CD4000BMS, CD4001BMS, CD4002BMS, and the CD4025BMS are supplied in these 14-lead outline packages: Braze Seal DIP H4X and H4Q, Frit Seal DIP H1B, and Ceramic Flatpack H3W.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 404 KB | |
カタログ | PDF 467 KB | |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
Price Increase Notice | PDF 360 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 533 KB | |
Product Advisory | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。