The CD4042BMS radiation hardened Quad D latch contains four latch circuits, each strobed by a common clock. Complementary buffered outputs are available from each circuit. The impedance of the n- and p-channel output devices is balanced and all outputs are electrically identical.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 467 KB | |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
Price Increase Notice | PDF 360 KB | |
その他資料 | ||
ホワイトペーパー | PDF 533 KB | |
Product Advisory | PDF 499 KB | |
製品変更通知 | PDF 230 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。