耐放射線特性 40V 電流センスアンプ評価ボード
ISL73100SEHEV1Z 評価ボードは、ISL70100SEH および ISL73100SEH 耐放射線特性 40V 電流センスアンプの性能を評価するように設計されています。
ISL70100SEH および ISL73100SEH は、ルネサス独自の PR40 シリコンオンインシュレータ (SOI)...
The ISL70100SEH is a radiation-hardened 40V current sense amplifier built on the Renesas proprietary PR40 SOI process. This device has a wide power supply range of 2.7V to 40V. The input common-mode voltage is independent of the supply voltage and extends from -0.3V to 40.0V, making them ideal to use in both high-side and low-side applications.
The ISL70100SEH is a transconductance amplifier that monitors the current using an external sense resistor and outputs a current proportional to the sensed voltage. The overall voltage gain is adjustable with a single resistor from the output to the ground.
This amplifier has an extremely low offset voltage and input bias currents, making it ideal for precision sensing applications. It has a minimum bandwidth of 500kHz with a slew rate of 500µA/µs which makes it useful for current feedback in telemetry applications. When the part is powered down (V+ = V- = 0V), the sense pins (RS+, RS-) are high impedance to avoid loading the monitored circuit.
The part is available in a hermetically sealed 10 Ld ceramic flat-pack package or die form and operates across the full-range military temperature of -55 °C to +125 °C.
ISL73100SEHEV1Z 評価ボードは、ISL70100SEH および ISL73100SEH 耐放射線特性 40V 電流センスアンプの性能を評価するように設計されています。
ISL70100SEH および ISL73100SEH は、ルネサス独自の PR40 シリコンオンインシュレータ (SOI)...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
MOQ |
DLA SMD |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
ISL70100SEHF/PROTO circleアクティブ サンプル入手可能 |
CFP | Tray | 1 | 0 | サンプルを入手, | |
ISL70100SEHVF circleアクティブ |
CFP | Tray | 25 | 5962R2021201VXC | Not Applicable | |
100 | 5962R2021201V9A | |||||
Die Waffle Pack | 10 | Not Applicable |