Renesas' radiation hardened high precision operational amplifiers feature low noise, low offset voltage, low input bias current, and low temperature drift making them the ideal choice for applications requiring both high DC accuracy and AC performance.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R13AN0011: Noise Calculations of Instrumentation Amplifier Circuits Rev.1.00 アプリケーションノート PDF 291 KB
R13AN0010: Noise Calculations of Op-Amp Circuits アプリケーションノート PDF 329 KB
R13AN0009: Load Cancellation Enables Precision Op-Amps to Drive Heavy Loads アプリケーションノート PDF 242 KB
R13AN0008: Boosting Op-Amp Output Current アプリケーションノート PDF 255 KB
How to Bias Op-Amps Correctly アプリケーションノート PDF 263 KB
AN1920: Reducing Power Dissipation with Saturated Outputs アプリケーションノート PDF 433 KB
AN1690: Electronics Meets the Challenges of Patient Monitors アプリケーションノート PDF 377 KB
AN1556: Building an Accurate SPICE Model for Low Noise, Low Power Precision Amplifiers アプリケーションノート PDF 976 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.16 MB
R13ZZ0001: Operational Amplifier Signal Gain versus Noise Gain and Input Referred Errors その他資料 PDF 223 KB
R13AN0001: Closed-Loop Gain Error その他資料 PDF 187 KB
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB

printニュース&各種リソース

分類 日付
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月26日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月20日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月20日
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月20日