画像
ルネサスは、抵抗素子スイッチとCMOSスイッチを組み合わせて実装されたシングル、デュアル、クワッドのデジタルコントロールポテンショメータ(DCP)を提供しています。
Channels (#) |
Taps (#) |
Resistance Options (kΩ) |
Resistance Taper |
Supply Voltage Vcc Range |
Supply Current Icc (µA) |
Wiper Current (mA) |
Wiper Resistance (ohms) |
Interface |
Single Supply Voltage Range (V) |
End-to-End Temperature Coefficient (ppm/°C) |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||
Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™), Low Noise, Low Power I2C® Bus, 128 Taps | 1 | 128 | 10 | Linear | 2.7-5.5 | 5 | 3 | 70 | I2C | 0 - 5.5 | 50 | Standard | 10 | MSOP |
Dual Digitally Controlled Potentiometers (XDCP™) Low Noise, Low Power, I2C® Bus, 128 Taps | 2 | 128 | 10 | Linear | 2.7-5.5 | 5 | 5 | 70 | I2C | 0 - 5.5 | 50 | Standard | 14 | TSSOP |
Quad Digitally Controlled Potentiometers (XDCP™), Low Noise, Low Power I2C® Bus, 128 Taps | 4 | 128 | 10 | Linear | 2.7-5.5 | 5 | 3 | 70 | I2C | 0 - 5.5 | 50 | Standard | 20 | TSSOP |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 4.85 MB | |
アプリケーションノート | PDF 330 KB | |
アプリケーションノート | PDF 251 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
アプリケーションノート | PDF 503 KB | |
アプリケーションノート | PDF 287 KB | |
7 items
|