SDI RAMモニタ R0K332100Z000BR は、M32R/ECU用のデバッグインタフェースSDI(Scalable Debug Interface)を使用したRAMモニタ製品です。製品付属のコントロールソフトウェアJram32R_usbと共に使用することで、M32R/ECUの プログラム開発を支援します。
ホストPCとRAMモニタは、USB通信インタフェースにより簡単に接続/通信できます。

特 長

  • SDI新仕様SDI-3にも対応
  • 外部供給電源として、5Vまたは12Vを選択可能
  • JTAG方式の採用により、ユーザシステム上のMCUを制御可能
  • MCU電源投入時、リセット解除時のMCU内蔵RAMのモニタ可能

 

仕様一覧

項 目 内 容
対応MCU M32R/ECUシリーズ
動作モード モニタモード/トレースモード
モニタモード 概要 指定アドレスの内容を非同期に読み出す
サンプル速度 ホストPCの動作状況、性能に依存(参考:1Kバイト/100ms)
メモリ書き換え 可能
トレースモード 概要 指定周期ごとに指定アドレスの内容をトレースメモリに格納する
周期 1ms ~ 1s
ポイント数 最大999点
サンプル速度 最大32点/1ms
開始トリガ 外部イベント、データ比較、リセット解除、電源入力
停止トリガ 強制停止、メモリFULL
トレース量 16Mバイト(メモリFULL/FREE:上書き)
メモリ書き換え 不可能(トレース停止中は書き換え可能)
実行制御 リセット、実行開始、強制ブレーク
ホストPCとの接続 USB2.0 ハイスピード
ユーザシステムとの接続 JTAG接続
イベント入力 2点
AD/DA基板接続 機能拡張用(未サポート)
5V電源 付属の5V電源ケーブルにて5.0V±5% 0.5Aを供給
12V電源 付属の12V電源ケーブルにて12.0V±5% 0.5Aを供給
外形寸法(突起部を除く) 横幅:172.0mm、奥行き:104.0mm、高さ:33.1mm
使用時環境条件 温度、湿度 -20 ~ 80℃、20 ~ 80%
塵、ほこり 一般事務所程度
保管時環境条件 温度、湿度 -20 ~ 80℃、0 ~ 90%
塵、ほこり 一般事務所程度
海外規格 適合なし

 

システム構成

PCインタフェース

  • USB通信インタフェース(USB2.0 ハイスピード)

 

コントロールソフトウェアJram32R_usb

概 要

Jram32R_usbは、SDI RAMモニタ R0K332100Z000BRのコントロールソフトウェアで、製品に同梱されています。

特 長

  • USB通信インタフェースをサポート
  • リアルタイムRAMモニタリング
  • M32R/ECUの疑似フラッシュエミュレーション機能をサポート
  • ユーザシステム上のMCUを制御可能

ソフトウェア動作環境

  • IBM PC/AT互換機(Windows® XP、Windows® 2000)

機能概要

機能項目 機能概要
セキュリティチェック機能 GUIの起動時、IDコードによるセキュリティチェック実施
RAMモニタ機能 ウォッチポイントの設定 任意のメモリアドレスをウォッチポイントとして登録/変更/削除
RAMモニタ 登録されたウォッチポイントのデータ表示
RAMトレース 登録されたウォッチポイントのデータ取得および、ファイル出力データ
取得開始条件の設定
MCU制御 MCUの実行開始/実行停止/ハードウェアリセット
疑似フラッシュエミュレーション機能 MCUの疑似フラッシュエミュレーション機能(ROMの一部分をRAMに
マッピング可能)により、疑似的にROM内容の変更可能
フラッシュE/W機能 MCU内蔵フラッシュメモリへのユーザプログラム書き込み

RAMモニタウィンドウイメージ

ターゲットデバイス

シリーズ グループ
M32R/ECUシリーズ 32176
32185、32186
32192、32195、32196

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。