概要

ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopは、 Tcl/Tk Version 8.4.4をサポートしています。Tcl/Tkは、スクリプト言語のクラスメンバ”Tcl”(Tool Command Language)とグラフィカルユーザインタフェースをプログラミングするための”Tk”(Tool Kit)で構成されています。Tcl/Tkを使用し、High-performance Embedded Workshopで提供している機能やGUI以外に、使用環境に合わせたGUIを作成し開発環境を拡張することができます。

機能

High-performance Embedded Workshopは、Tcl/TkのプログラミングをサポートするConsoleウィンドウとGUIウィンドウを提供しています。

 

[Tcl/Tk 起動画面]

 

 

使用方法とコマンド一覧

High-performance Embedded WorkshopのConsoleウィンドウは、Tcl/Tkのプログラミングをインタプリタ形式とスクリプトファイルのロード形式で使用することができます。

 

  • インタプリタ形式: Consoleウィンドウに直接Tcl/Tkのコマンドを入力して実行。
  • スクリプトファイルのロード形式: Tcl/Tkのスクリプトファイルを作成し、Consoleウィンドウでロードして実行。

 

Tcl/Tkのコマンドを使用してプログラミングする際、High-performance Embedded Workshopの環境でサポートしている各種コマンドを使用できます。Tcl/Tkと各種コマンドを組み合わせて使用することでHigh- performance Embedded Workshop環境を制御するGUIを作成できます。

 

[Tcl/Tkで使用可能なHigh-performance Embedded Workshop コマンド例]

  • 実行関連
  • ダウンロード関連
  • レジスタ操作関連
  • メモリ操作関連
  • アセンブル/逆アセンブル関連
  • ブレーク設定関連
  • トレース関連
  • カバレッジ関連
  • パフォーマンス測定関連
  • スクリプト/ログファイル関連
  • マップ関連
  • シミュレーションの設定関連
  • 標準入出力およびファイル入出力関連
  • ユーティリティー関連
  • プロジェクト、ワークスペース関連

 

使用可能な各種コマンドは、使用されているシミュレータ・エミュレータのターゲットにより異なります。また、使用方法の詳細は、 Tcl/Tkアプリケーションノートをご参照ください。

 

基本サンプルプログラム

Tcl/Tkの基本的なサンプルプログラムを提供します。 基本的なプログラミング方法のご理解にご活用ください。

 

Tkサンプルプログラム例

 

 

制御サンプルプログラム

High-performance Embedded Workshopを制御するTcl/Tkのサンプルプログラムを提供します。Tcl/TkでGUIを作成しHigh-performance Embedded Workshopを制御します。

 

[制御サンプルプログラムイメージ]

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。