概要

コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。
 

製品パッケージにはコンパイラ、 アセンブラやエミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。

リリース情報

740 コンパクトエミュレータデバッガ
最新Ver.: V.1.02 Release 00
リリース: 2006/09/16

バージョンアップ内容(ツールニュース参照)

動作環境

 

 

機能

  • 基本デバッグ
ウインドウ 機能
レジスタウィンドウ MCU固有のレジスタおよびフラグの内容を表示/変更します。
メモリウィンドウ 連続したメモリ内容をダンプ形式で表示します。アドレスとラベルも同時に表示します。表示形式は2進、10進、16進、ASCII、SJIS、JISから選択できます。また、本ウィンドウからメモリ内容の変更、指定領域の充填(Fill)/コピー(Move)が可能です。
RAMモニタウィンドウ ターゲットプログラム実行中に変化したメモリ内容を表示します。プログラム実行中にReadした領域は緑、Writeした領域は赤で表示します(任意の色を設定可)。
ASMウォッチウィンドウ アセンブリ言語レベルで宣言した変数内容やメモリ内容の変化を監視します。任意のアドレス式が指定可能です。表示形式は、2進、10進、16進から選択で きます。指定したアドレスがリアルタイムRAM領域内の場合、Readした領域は緑、Writeした領域は赤で表示します(任意の色を設定可)。
Cウォッチウィンドウ C言語の変数内容を表示します。任意の変数式を表示するウィンドウに加え、外部変数、ファイル内ローカル変数、ローカル変数を表示するウィンドウも用意しています。
スクリプトウィンドウ キーボードおよびスクリプトファイルからコマンドが実行できます。コマンドの実行結果と、コマンドヒストリを表示する領域を備えています。実行結果は任意のファイルに出力できます。
S/Wブレークポイント設定 ウィンドウ ソフトウェアブレークポイントを設定/解除します。最大64点までブレークポイントが設定できます(OR条件)。

 

  • ウィンドウイメージ(基本デバッグ機能)

 

  • 高機能デバッグ
ウインドウ 機能
H/Wブレークポイント設定ダイアログ ハードウェアブレークポイントを設定/解除します。1点のハードウェアブレークポイントが設定できます。
トレースウィンドウ リアルタイムトレースの計測結果を表示します。表示形式は、各種信号表示、逆アセンブル表示、ソース表示のいずれかを選択できます。
GUI入出力ウィンドウ マウスの簡単な操作で、ユーザターゲットシステムのキー入力パネルや出力パネルを作成するウィンドウです。
[入力パネル]
作成したキーに対してデータ入力や割り込みの動作が定義できます。プログラム実行中にキーを押すと、データ入力や割り込みが発生します。
[出力パネル]
出力データの値に応じてLEDやラベルが表示できます。

 

  

仕様一覧

関連ドキュメント(ユーザーズマニュアル、リリースノート等)をご覧ください。

 

製品パッケージ内容

関連ドキュメント(ユーザーズマニュアル、リリースノート等)をご覧ください。

 

オプション製品

エミュレータMCU基板

M38D29T2-RLFS-FP:38000シリーズ38D2グループ用エミュレータMCU基板

※本製品は、エミュレータMCU基板M38D29T2-RLFSと64ピン0.8mmピッチLQFP接続用変換基板M3T-F160-64NSAのセット販売製品です。(M38D29T2-RLFSのみの単体販売はありません)

M38D29T2-RLFS-HP: 38000シリーズ38D5グループ用エミュレータMCU基板

※本製品は、エミュレータMCU基板M38D29T2-RLFSと64ピン0.5mmピッチLQFP接続用変換基板M3T-F160-64NSDのセット販売製品です。(M38D29T2-RLFSのみの単体販売はありません)

M38D59T-RLFS: 38000シリーズ38D5グループ用エミュレータMCU基板

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、
ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの
各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。