Renesas Starter Kit用無線LAN拡張ボードパッケージ(無線LANモジュール(eWBC)同梱)

Renesas Starter Kit用無線LAN拡張ボードパッケージはSDIO接続無線LANモジュールの評価に

最適な開発キットです。SDHI(SD Host Interface)機能を搭載したRX231等のRenesas Starter Kitに

同梱されるCPUボードに接続することで、SDIO接続無線LANモジュールの機能を使用することができます。

SDHIに対応したすべてのRXマイコン用のRenesas Starter Kitに接続可能です。

 

特長

  • 評価環境構築が難しかったSDIO接続の無線LANモジュール活用システムの試作検討に最適です
  • TCP/IPプロトコルスタックはルネサス製の組み込み用TCP/IP M3S-T4-Tinyで動作確認済みです
  • ソフトウェアに対する導入費用がかかりません
  • 無線LANモジュール単品は電波認証(TELEC(日本国内))取得済みです
  • 無線LANモジュール単品は14ピンコネクタが実装されており、容易にホスト基板に実装することができます

 

オーダ情報

製品名 製品型名 ステータス
Renesas Starter Kit用無線LAN拡張ボードパッケージ
(無線LANモジュール(eWBC)同梱)
RTK0ZZZZZZP00000BR#WS 特別出荷中

*購入方法およびソフトウェアスタック入手方法、その他無線LANモジュール、TCP/IPプロトコルスタック対応については、ルネサス営業拠点・特約店にお問い合わせください。

 

ソフトウェアスタック図

ソフトウェア情報

ソフトウェアスタック ソフトウェアのページ
Renesas TCP/IP RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny]
SDIO/WiFi Driver RXファミリ用SDカードドライバ  
SDHI Module
TSIP Module Trusted Secure IPドライバ
上記以外のFITモジュール RX Driver Package

無線LANモジュール単体に関する問い合わせ先

お問い合わせ先:シリコンテクノロジー株式会社 営業本部 m.suzuki@si-tech.co.jp

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。