概要

説明

LCD Application Board (拡張基板)は、LCDコントローラ/ドライバを内蔵したマイコン用の評価ツールで、Renesas Starter Kit (例: Renesas Starter Kit for H8/38347)と共に使用されます。必要なソフトウェアは、すべてRenesas Starter Kitに含まれています。

  • 8キャラクタ14セグメント(星形)のLCDパネルを備えています。
  • Renesas Starter Kitと同じLCDインタフェースと拡張基板インタフェースを備えており、Renesas Starter Kitとの接続が可能です。
  • 低電圧動作テスト用にコイン型電池ホルダーを備えています。

特長

  • 製品構成
  • Application Board
  • ドキュメント類

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 554 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 340 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 340 KB
マニュアル-開発ツール PDF 554 KB
マニュアル-開発ツール PDF 75 KB
5 items