インバータは、DC電力を電気自動車のモータで使用されるAC電力に変換するために使用されます。xEV(電動車)向けインバータキットは、マイクロコントローラ、電源管理IC(PMIC)、ゲートドライバIC、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)、高速リカバリダイオード(FRD)、およびフォトカプラを組み合わせた実用的なインバータハードウェア設計により、HEV/EVモータのパフォーマンスを最大化します。また、xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェアも合わせてご利用ください。
本ページのドキュメント及びソフトウェアは、以下条件を満たした方がリクエスト可能であり、NDA締結及び有償契約後にダウンロード可能となります。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア xEV(電動車)は、モータ、またはモータとエンジンを使って走行し、モータはxEV Inverterによって制御されます。「xEV Inverterアプリケーションモデル&ソフトウェア」は、モータを制御するためのサンプルアプリケーションモデルとサンプルソフトウェアを提供することにより、xEV向けインバータキットを用いた製品開発において、お客様のソフトウェア開発の負担を低減します。
|
Software Package | ルネサス |
1 item
|
ブログ | 2023年4月10日 | ||
ブログ | 2020年9月16日 | ||
ブログ | 2020年9月15日 |
Items | Spec (1 motor) |
---|---|
Rated capacity | Maximum 410V x 500A =205kVA (10sec) |
Output power | 40kW (continuous), 100kW (10sec) |
Output current | 200ARMS (continuous), 500ARMS (10sec) |
Input voltage | 270-410V @100kW |
Volume | 3.9L |
Carrier frequency | 4-12kHz@single sampling 4-6kHz@double sampling |
Cooling | Water Cooling (50% LLC mixture) |
Rotation speed | 10500rpm (Depends on Dyno) |
External IF | CAN-FD (3ch), SCI (1ch), JTAG |