本製品は現在発売しておりません。

外観図

C面上面図】

S面上面図】

特長

  • LAN コネクタ、 PC カードコネクタを標準搭載しています。
    内蔵周辺 I/O の評価、システム拡張が容易
  • SH7619 のバス及び I/O ポートを「拡張コネクタ ( 注 1) 」に接続しているため、用途に合わせた拡張ボードの開発が可能です


本ボードにてT-Kernel ベースのTCP/IPが利用可能
詳細は下記 URL をご参照ください。
http://www.t-engine.info
http://www.t-engine.org/download/index.php?route=product/product&path=20_18_36&product_id=55&language=jp

 

  • E10A-USB(注2)と接続できる H-UDI 用コネクタ(14 ピン)を基板に実装しています。


(注1) 製品はスルーホールのみです
(注2) 別売りです

 

仕様

項目 仕様
Ether
  • パルストランス内蔵 RJ-45LAN コネクタ (8 ピン、 RJ-45)
各種コネクタ/スルーホール
  • PCカードコネクタ (68 ピン)
  • RS-232Cシリアルポートコネクタ (9 ピン: D-subコネクタ)
  • シリアルポートコネクタ (2 ピン:スルーホール)
  • RS422 シリアルコネクタ (4 ピン:スルーホール)
  • H-UDI コネクタ (14 ピン)
  • 拡張コネクタ
    (バス、I/O 、VCC、GND :合計 140 ピン:スルーホール)
LED
  • 電源用LED(1個)
  • ユーザ用LED(4個)
スイッチ
  • パワースイッチ、リセットスイッチ、NMI スイッチ、IRQ0 スイッチ
  • モード設定用ディップスイッチ (4 極 x 1個)
  • ユーザ用ディップスイッチ (4極 x 1個)
外形寸法
  • 外形寸法 :100mm×100mm(突起部分を含まず)
  • 実装形態 :プリント基板(6層)両面実装
  • 基板構成 :1枚
付属品
  • CD-ROM
    • ユーザーズマニュアル ( 回路図を含む )
    • インストレーションマニュアル
    • サンプルプログラム ( バスコントローラ設定例、Ethernet サンプルプログラム等 )
  • リリースノート
  • 電源用ケーブル
    ※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)
    - 5V電源(1.5A以上)
    - SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
    - E10A-USB

 

 

注意事項

この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。 本CPUボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。

- 5V電源(1.5A以上)
- SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
- E10A-USB

 

関連ドキュメント

ファイル名 容量 内容
rjj10j1647_m3a_hs19um.pdf 2888KB M3A-HS19 ユーザーズマニュアル (Rev.1.01)
rjj11j0018_m3a_hs19inst.pdf 2605KB M3A-HS19 インストレーションマニュアル (Rev.1.00)

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
SuperH RISC engine Family

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。