Smart Analog 開発環境

Smart Analog の特長を活かす 開発環境ラインアップ

快適かつエコを追求した「スマート製品」。それらのシステム の多くは、センサとマイコンを組み合わせて実現されています。センサとマイコンの間には「アナログフロントエンド」と呼ばれるアナログ回路があり、この回 路設計をもスマートに実現するのがルネサスSmart Analogデバイスとその開発環境です。

アナログフロントエンドがソフトウェアで設計/変更できる Smart Analog は、センサアプリケーションの開発期間やコストの大幅削減を実現します。ルネサスでは、Smart Analog 開発環境の全工程に使いやすいGUIソフトを提供し、製品の早期市場投入を強力にサポートします。

Smart Analog 開発環境の全工程に使いやすいGUIソフトを提供し、製品の早期市場投入を強力にサポートします。

〈Smart Analog 開発ツールラインアップ〉

*1. Smart Analog ICシリーズとRXファミリマイコンを使用した評価・開発については、こちら のアプリケーション・ノートをご確認ください。

SA-Designer を使ったシステム開発手順(RXファミリ編)

SA-Designer に関する他のドキュメント