Renesas' light-to-digital sensors are low power ambient light sensors (ALS) and proximity sensors (PROX) that offer an array of features such as enhanced infrared rejection, internal IR-LED and digital output, and intelligent interrupt and sleep modes.

descriptionドキュメント

タイトル 降順で並び替え language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Color Sensing Improves Look and Feel of Smart Products ホワイトペーパー PDF 407 KB
AN1984: Temperature and Ambient Light Error Correction アプリケーションノート PDF 611 KB
AN1436: Introduction of Proximity Sensing アプリケーションノート PDF 563 KB
AN1534: VDD Power-Up and Power Supply Considerations for Intersil Ambient Light Sensors アプリケーションノート PDF 186 KB
AN1682: What are the Advantages of Packaging a Proximity Sensor with an Ambient Light Sensor? アプリケーションノート PDF 276 KB
AN1737: Eye Safety for Proximity Sensing Using Infrared Light-Emitting Diodes アプリケーションノート PDF 712 KB
AN1910: Enhancing RGB Sensitivity and Conversion Time アプリケーションノート PDF 389 KB

file_downloadダウンロード

タイトル 降順で並び替え language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
Eye-Safety Exposure Calculator ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 35 KB