RZ/G 検証済みLinux パッケージ上で動作確認済みのミドルウェアをラインナップしています。 お客様はアプリケーションシステムの機能拡張を容易に行うことができます。

特長

  • 検証済みLinux パッケージの機能拡張を行います。
  • 即動作できるようにサンプルアプリケーションソフトも同時に提供しております。
  • 評価版ソフトウェアの入手に関しては、下記パートナー様製品ページよりご確認下さい。
  • 製品版は開発パートナー企業から直接ライセンスされます。

RZ/G Linuxパッケージソフトウェアアドオン

パートナーソリューション

wolfSSL [オープンソース版]

頼れるSSL/TLSをお探しですか?
組み込みSSL/TLSライブラリー "wolfSSL" は、組み込みシステムやRTOS環境で最少のサイズ、最高の処理速度、すぐれた機能とポータビリティを実現するC言語ベースのライブラリーです。

wolfSSL

EtherCAT Master Stack [評価版]

EC-Masterは、異なる組み込み(リアルタイム)オペレーティングシステム上での動作用に設計、最適化されたマスター側のプロトコルスタックです。

acontis technologies GmbH

Warp!! [評価版]

"Warp!!"は組み込みLinuxやAndroidシステムの超高速起動ソリューションです。 製品の高速起動はデフォルトとなっており、多くの採用実績があります。

リネオソリューションズ株式会社

NetNucleus BT [評価版]

NetNucleus BTは、Bluetooth "Classic"(V2.1/3.0)、Bluetooth Low Energy(BLE:V4.0)、iAP2に対応した組込み向けBluetooth SDK です。

東芝情報システム

音声合成エンジン「microAITalk®」[評価版]

AITalk®は、より人間らしく自然な音声で自由に音声合成をすることが可能な、高品質音声合成エンジンです。

株式会社エーアイ

音声認識機能組込みキット「AmiVoice SDK for ARM/Y」

ルネサスエレクトロニクス社製・高機能プロセッサ『RZ/Gシリーズ』の『ソフトウェア・アドオン』に対応したAmiVoice音声認識機能組込みキットです

株式会社アドバンスト・メディア

UD新ゴ フォント [評価版]

人は情報の大部分を視覚から得ており、情報を適切に伝える上で書体デザインは非常に重要と言えます。
UD書体は、分かりやすく、読みやすく、間違いにくい、パネル表示に適した書体です。

株式会社モリサワ

Ubiquitous DTCP

Ubiquitous DTCPは、DTCPによるコンテンツ保護に対応したネットワーク機器を開発するためのソフトウェア開発キット (SDK) です。
IPネットワーク、MOST、Ethernet AVBといった下位層ネットワークに対応しており、お客様のニーズに合わせてご提供します。

Ubiquitous AI Corporation

Ubiquitous HDCP

Ubiquitous HDCP は、HDCPの実装に最適化されたソフトウェア開発キット (SDK) です。

Ubiquitous AI Corporation

Ubiquitous QuickBoot

Linux / Android 組込みシステムの高速起動ソリューション

Ubiquitous AI Corporation

Ubiquitous DeviceSQL

組込みシステム用 高速データベース

Ubiquitous AI Corporation

TrulyHandsfree ボイスコントロール

音声トリガー認識、コマンドフレーズ・スポット対応の音声認識のミドルウェアです。
(オールウエイズリスニング、ウエイクワード音声認識)

Sensory, Inc.

ITTIA DB SQL

ITTIA DB SQL offers RZ/G device manufactures a modular software architecture that enables devices to collect, store and manage data. It is highly optimized and reliable, with a low total cost of ownership. With ITTIA DB SQL, developers build robust, high-value products, with no database administrator to manage and connect data. ITTIA DB SQL libraries are cross-platform, supporting C, C++ and various scripting languages.
Please use Renesas Marketplace "Contact Us" page if you require "ITTIA DB SQL Getting Started Guide for RZ/G".

ITTIA

ONVIFクライアント部 (モニタリング):Ze-PRO IPmon

ONVIF規格に準拠したセキュリティ機器のモニタリング機能を実現するプロトコルスタックのミドルウェアです。
豊富な採用実績があります。

図研エルミック株式会社

RTP/RTSPライブラリ:Ze-PRO RTP

RTP/RTSPストリーミング用プロトコルスタックのミドルウェアです。
豊富な採用実績があります。

図研エルミック株式会社

ズームボイス

ズームボイスは、前方からの音を強調し、周囲の雑音を抑えるためのソフトウェアです。安価な無指向性マイクを2個で実現可能です。音声認識の認識率向上などに有用です。

株式会社テクノマセマティカル