更新日: 2019年2月19日
シリコンリナックス株式会社

ルネサス製MCU RZ/G2Eを搭載した96ボード互換のリファレンスボードです。

Product Overview

It consists of two boards, main board and sub board, and most of RZ/G2E mounted functions can be evaluated by connecting the child sub board.

Processor : RZ/G2E
Main Memory : 2GB DDR3L
QSPI NOR Flash : 64MByte
I2C EEPROM : 512Byte
External Storage : micro SD x1
Connectivity : USB2.0 x2ch, USB3.0 x1ch, GbE x1
HDMI out / LVDS out or MIPI DSI out
Wi-Fi + BT
PMIC intersil
Dimension : 54 mm x 85 mm

商品お問合せ先

ルネサスエレクトロニクス特約店または
シリコンリナックス株式会社
052-219-4277 CATシリーズ担当者 (海老原/岩崎/新谷)
sales@si-linux.co.jp