Renesasは、差動入力インピーダンスとシングルエンド入力インピーダンスのいずれでも、さまざまなゲイン、NF(雑音指数)、直線性に幅広く対応するRFアンプを提供しています。この製品は、革新的なZero-Distortion™テクノロジーを搭載しており、シンプルなゲインブロックアンプとは異なり、非常に少ない電流消費で高出力IP3を実現します。
また、RenesasのRFアンプは、広帯域バランが組み込まれており、さまざまな入出力の広帯域アプリケーションをサポートします。高信頼稼働を実現するよう設計されており、SiGeアンプダイと集積型パッシブデバイス(IPD)ダイ、優れた実績の量産QFNパッケージを組み合わせています。
RFアンプ(無線周波数アンプ)は、無線通信機器で高周波信号を増幅する際に使用します。RFアンプは、通常、トランスミッタとレシーバの両方に搭載されますが、それぞれ求められるゲイン、NF、直線性が異なります。シングルエンド構成と差動構成の両方で高性能・低消費電力RFアンプが提供されているため、最小限のコンポーネント数で幅広いRFトランスミッタアプリケーションを設計できます。
Input Freq (MHz) |
Output Freq Range (MHz) |
Supply Voltage (V) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Input IP3 (dBm) |
Gain (dB) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||
Dual Path Ultra-Low Noise Amplifier - 0.65GHz to 1.0GHz | 650 - 1000 | 650 - 1000 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 16 | 18 | 5.514 | |
Dual Path Ultra-Low Noise Amplifier - 1.5GHz to 2.3GHz | 1500 - 2300 | 1500 - 2300 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 16 | 18.5 | ||
Dual Path Ultra-Low Noise Amplifier - 2.2GHz to 4.2GHz | 2500 - 4200 | 2500 - 4200 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 16 | 18.5 | 5.514 | |
High-Gain Broadband RF Amplifier 600MHz to 5000MHz | 600 - 4200 | 600 - 4200 | 3.15 - 5.25 | DFN | 8 | 17 | 3.252 | |
Single-ended Input, Differential Output High Gain RF Amplifier | 1400 - 6000 | 1400 - 3200 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 12 | 32 | 18 | 2.969 |
RF Amplifier 700MHz to 1.1GHz | 700 - 1100 | 700 - 1100 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 24 | 17.4 | 2.998 | |
RF Amplifier 1700MHz to 2.2GHz | 1700 - 2200 | 1700 - 2200 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 24 | 20.3 | 2.998 | |
Differential Input, Single-ended Output Amplifier | 600 - 3000 | 600 - 3000 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 24 | 28.7 | 13.1 | 3.493 |
High Gain, High Linearity, 0.5W RF Driver Amplifier - 2300MHz to 4200MHz | 2300 - 4200 | 2300 - 4200 | 5 | VFQFPN | 16 | 35.5 | ||
Differential Input, Single-ended Output High Gain RF Amplifier | 1400 - 6000 | 1400 - 3200, 3000 - 4200 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 12 | 35 | 18 | 2.969 |
High Linearity, 0.5W RF Driver Amplifier - 400MHz to 4200MHz | 400 - 4200 | 400 - 4200 | 5 | VFQFPN | 16 | 17 | 3.521 | |
1W High Linearity RF Amplifier 700MHz to 2800MHz | 700 - 2800 | 700 - 2800 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 20 | 18.5 | ||
High Gain RF Amplifier | 1800 - 5000 | 1800 - 5000 | 3.15 - 5.25 | VFQFPN | 16 | 29.6 | ||
High Gain RF Amplifier 2300MHz to 5000MHz | 2300 - 5000 | 2300 - 5000 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 16 | 36.5 | ||
High Gain RF Amplifier 1.8GHz to 6.4GHz | 1800 - 5000 | 1800 - 5000 | 4.75 - 5.25 | VFQFPN | 16 | 39.5 | 4.454 | |
KUバンド衛星通信用デュアルチャンネル低雑音アンプ | 10700 - 12750 | 10700 - 12750 | 0.9 - 1 | FCCSP | 23 | 19.5 | 8.073 | |
Dual-Channel Low Noise Amplifier for Ka-Band SATCOM | 17700 - 21200 | 17700 - 21200 | 0.9 - 1 | FCCSP | 23 | 19.5 | 8.073 | |
KU / CDLバンド用デュアルチャンネル低雑音アンプ | 14000 - 17000 | 14000 - 17000 | 0.9 - 1 | FCCSP | 23 | 19.5 | 8.073 | |
Dual-Channel Low Noise Amplifier for Ku-Band SATCOM | 10700 - 12750 | 10700 - 12750 | 1.1 - 1.3 | FCCSP | 23 | 23 | 24 | |
Dual-Channel Low Noise Amplifier for Ka-Band SATCOM | 17700 - 21200 | 17700 - 21200 | 1.1 - 1.3 | FCCSP | 23 | 22, 23 | 22 |
Watch an overview of how Renesas gets your designs ready for next-generation architectures with industry-leading devices featuring wide frequency range, improved isolation, and a smaller footprint providing a complete RF signal chain for Macro base stations, as well as wireless mobile communication devices and test and measurement equipment.
|
Renesas RF Technology Overview | ブログ | 2022年9月2日 |